SILVYN® FCL

SILVYN® FCL - SILVYN® FPAS için kablo kanalı tutucusu

Halojen içermeyenMaksimum vibrasyon korumasıMekanik dayanımMontaj süresiSağlamDayanıklılıkIsı dayanımı

CE

Ürün kodu Nominal boyutDelik Ø (mm)SILVYN® FPAS için uygunAdet / Paket
SILVYN® FCL siyah
55506905
1051010
55506915
1351310
55506925
1651610
55506985
1861810
55507405
2062010
55506935
2162110
55507415
2562510
55506945
2862810
55506955
3463410
55506965
4264210
55506975
5465410
SILVYN® FCL gri
55506900
1051010
55506910
1351310
55506920
1651610
55506980
1861810
55507400
2062010
55506930
2162110
55507410
2562510
55506940
2862810
55506950
3463410
55506960
4264210
55506970
5465410

Faydalar

  • Hızlı montaj
  • Sökmesi kolay
  • Yüksek mekanik dayanıklılık
  • Pervaza tutturulan kanal
  • Gevşek kısımlı parçaları yoktur

Uygulama alanı

  • Koruyucu boru ile birlikte:
  • SILVYN® FPAS
  • Tüm uygulamalar için makine duvarlarında kablo kanallarının sabitlenmesi

Ürün özellikleri

  • Tornavida ile çıkarılabilir
  • Tek parçalı boru tutucusu

Ürün yapısı

  • Sabitlemek için delikli tek parçalı boru tutucusu

Not

  • UV ışınlarına karşı dayanıklı ve hava koşullarına dayanıklı

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001171
  • ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Koruyucu hortum tutucu

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001171
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Koruyucu hortumlar için tutacak

Sertifikalar

  • IEC EN 61386-23

Renk seçeneği

  • Gri (RAL 7031)
    Siyah (RAL 9005), UV dirençli

Malzeme

  • PA66
    Halojensiz

Sıcaklık aralığı

  • -50 °C ila +135 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.