SILVYN® FLEXILOK PG

SILVYN® FLEXILOK PG - PG dişli kablo kanalı ek parçası

  • son derece ekonomik
  • Küçük paket

Halojen içermeyenMontaj süresiAlan gereksinimiIsı dayanımı

CEcRUus

Ürün kodu Thread length mmSILVYN® FPAS için uygunKablo kanalı OØ (mm) için uygunAdet / Paket
SILVYN® FLEXILOK PG siyah
65500475
10FPAS 1313,010
65500495
10FPAS 1615,810
65500485
10FPAS 1313,010
65500395
10FPAS 1615,810
68100055
10FPAS 1615,810
68100075
10FPAS 2121,210
68100065
11FPAS 1615,810
68100085
11FPAS 2121,210
68100095
12FPAS 2828,510
68880005
12FPAS 3434,510
SILVYN® FLEXILOK PG gri
65500470
10FPAS 1313,010
65500490
10FPAS 1615,810
65500480
10FPAS 1313,010
65500390
10FPAS 1615,810
68100050
10FPAS 1615,810
68100060
11FPAS 1615,810
68100080
11FPAS 2121,210
68100090
12FPAS 2828,510
65500620
12FPAS 3434,510

Faydalar

  • Hızlı montaj
  • Montajı kolay
  • Uygun maliyetli kablo borusu rakoru
  • Gevşek kısımlı parçaları yoktur
  • Yer tasarrufu sağlayan yeni tasarım

Uygulama alanı

  • Makine Mühendisliği
  • Kontrol kabini üretimi
  • Hareketli uygulamalar
  • Sınırlı alan uygulamalarında
  • Bina Kurulumu

Ürün özellikleri

  • Siyah renkte UV ışınlara karşı dayanıklı ve ve hava şartlarına dayanıklı
  • One-piece slim design
  • Halojen ve kadmiyum içermeyen

Norm referansları / Onaylar

  • UL DOSYA NUMARASI E308201

Ürün yapısı

  • PG bağlantı dişi
  • One-piece body
  • Özel sıkıştırma sistemi

Not

  • Tornavida ile çıkarılabilir

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class-Description: Plastik gırtlak hortum için vidalı bağlantı

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001176
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Plastik oluklu hortum vida bağlantısı

Norm referansları / Onaylar

Talep üzerine

  • FPAS 10 için PG 7, FPAS 42 için PG 36 , FPAS 54 için PG 48 kullanılmalıdır

Renk seçeneği

  • Gri (RAL 7031)
    Siyah (RAL 9005), UV dirençli

Malzeme

  • PA66
    Halojensiz

Koruma sınıfı

  • IP 66

Sıcaklık aralığı

  • -40 °C ila +120 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.