SILVYN® FPAG-M

SILVYN® FPAG-M - SILVYN® FPAS için kablo kanalı ek parçası

Halojen içermeyenMaksimum vibrasyon korumasıMontaj süresiOptimum destek elemanıIsı dayanımıOnay sertifika çeşitleri

CELLOYDScRUus

Ürün kodu Metrik ölçüKonduit dış çap Ø (mm)SILVYN® FPAS için uygunAdet / Paket
SILVYN® FPAG-M siyah
55506305
12 x 1,5-1010
55506315
16 x 1,5-1310
55506325
16 x 1,5-1610
55506335
20 x 1,5-1610
55507055
20 x 1,5-1810
55506345
20 x 1,5-2110
55506355
25 x 1,5-2810
55506365
32 x 1,5-3410
55506375
40 x 1,5-422
55506385
50 x 1,5-422
55506395
50 x 1,5-542
55506405
63 x 1,5-542
55506475
63 x 1,5-672
SILVYN® FPAG-M gri
55506300
12 x 1,5-1010
55506310
16 x 1,5-1310
55506320
16 x 1,5-1610
55506330
20 x 1,5-1610
55507050
20 x 1,5-1810
55506340
20 x 1,5-2110
55506350
25 x 1,5-2810
55506360
32 x 1,5-3410
55506370
40 x 1,5-422
55506380
50 x 1,5-422
55506390
50 x 1,5-542
55506400
63 x 1,5-542
55506470
63 x 1,5-672

Faydalar

  • Hızlı montaj
  • Yüksek gerilme dayanımı
  • Conta
  • Titreşim koruması

Uygulama alanı

  • Koruyucu boru ile birlikte:
  • SILVYN® FPAS
  • Güçlü titreşimlere sahip uygulamalar

Ürün özellikleri

  • Siyah renkte UV ışınlara karşı dayanıklı ve ve hava şartlarına dayanıklı
  • Tornavida ile çıkarılabilir

Norm referansları / Onaylar

  • UL DOSYA NUMARASI E308201

Ürün yapısı

  • Metrik bağlantı dişi
  • Upper part with integrated all-round toothing

Not

  • PG dişli modelleri çevrimiçi katalogda bulabilirsiniz

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class-Description: Plastik gırtlak hortum için vidalı bağlantı

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001176
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Plastik oluklu hortum vida bağlantısı

Sertifikalar

  • IEC EN 61386-23

Renk seçeneği

  • Gri (RAL 7031)
    Siyah (RAL 9005), UV dirençli

Malzeme

  • PA66
    Halojensiz

Koruma sınıfı

  • IP 66

Sıcaklık aralığı

  • -50 °C ila +135 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.