SILVYN® FPAS

SILVYN® FPAS paralel bir delikli kablo kanalıdır, çok yönlü aksesuarları sayesinde en yüksek seviyede koruma sunar

Kimyasallara dayanıklıAlev geciktiriciHalojen içermeyenIsı dayanımıSu geçirmezOnay sertifika çeşitleri

CELLOYDScRUus

Ürün kodu Nominal boyutİÇ x DÇ mmBükülme yarıçapı (mm)PU (m)
SILVYN® FPAS siyah
61754005
10-1550
61754015
13-2550
61754025
16-3550
61754275
18-4050
61737162
2014.8 x 204550
61754035
21-4550
61737164
2519.1 x 255050
61754045
28-5050
61754055
34-6025
61754065
42-7025
61754075
54-8025
61754305
67-13010
SILVYN® FPAS gri
61754000
10-1550
61754010
13-2550
61754020
16-3550
61754270
18-4050
61737253
2014.8 x 204550
61754030
21-4550
61737163
2519.1 x 255050
61754040
28-5050
61754050
34-6025
61754060
42-7025
61754070
54-8025
61754300
67-13010

Faydalar

  • Boyutsal olarak sabit kalabilme
  • Esnek
  • UL 94V-2 uyarınca alev geciktirici ve kendi kendini söndüren
  • Ezilmeye karşı yüksek direnç
  • Darbeye dirençli

Uygulama alanı

  • Makine Mühendisliği
  • Fabrika mühendisliği
  • Demiryolu uygulamaları / araç yapımı
  • Hareketli uygulamalar
  • İç ve dış mekân kullanımı için

Ürün özellikleri

  • Halojen ve kadmiyum içermeyen
  • Aşınma dayanıklı
  • Yağ, petrol, asitler ve diğer kimyasallara karşı yüksek direnç
  • Prensip olarak düşük yangın tehlikesi

Norm referansları / Onaylar

  • UL DOSYA NUMARASI E308201

Ürün yapısı

  • İnce profil oluklu poliamid kablo kanalı 6

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Sınıf-ID: EC001175
  • ETIM 5.0 Sınıf- Tanım: Oluklu plastik hortum

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001175
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Plastik oluklu hortum

Sertifikalar

  • IEC EN 61386-23

Talep üzerine

  • PA 12 olarak mevcuttur

Renk seçeneği

  • Gri (RAL 7031)
    Siyah (RAL 9005), UV dirençli

Malzeme

  • PA 6
    Halojensiz
  • UL94 V-2 uyarınca yangın tutumu

Sıcaklık aralığı

  • -40 °C ila +120 °C statik
    -20 °C ila +100 °C dinamik

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.