SILVYN® HCC

SILVYN® HCC, metrik çaplı özel bir koruyucu kablo kanalıdır

Kimyasallara dayanıklıHalojen içermeyenDüşük ağırlıkUV-dayanım

Ürün kodu Nominal boyutİÇ x DÇ mmBükülme yarıçapı (mm)Suitable for SILVYN®FPAG-M / FLEXILOK-MSILVYN®HG-M için uygunPU (m)
SILVYN® HCC
61793970
139.8 x 13.02516 + 20-50
61793980
1611.8 x 16.03016 + 20-50
61793990
2014.8 x 20.04020-50
61794000
2519.1 x 25.05025-50
61794010
3224,3 x 326532-25
61794020
4030,2 x 4085-4025
61794030
5040,1 x 50110-5025
61794035
6352,5 x 63130-6325

Faydalar

  • Boyutsal olarak sabit kalabilme
  • Esnek
  • Hafif
  • Ezilmeye dayanıklı

Uygulama alanı

  • Makine Mühendisliği
  • Cihaz yapımı
  • Bina Otomasyonu
  • Hareketli uygulamalar
  • Dış mekan

Ürün özellikleri

  • Tam metrik tasarımlı kanal
  • Halojen ve kadmiyum içermeyen
  • Aşınma dayanıklı
  • Yağ, petrol, asitler ve diğer kimyasallara karşı yüksek direnç

Ürün yapısı

  • İnce profil oluklu poliamid kablo kanalı 6

Not

  • UV ışınlarına karşı dayanıklı ve hava koşullarına dayanıklı

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Sınıf-ID: EC001175
  • ETIM 5.0 Sınıf- Tanım: Oluklu plastik hortum

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001175
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Plastik oluklu hortum

Renk seçeneği

  • Siyah (RAL 9005), UV dirençli

Malzeme

  • PA6
    Halojensiz

Sıcaklık aralığı

  • -25°C ila +100°C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.