SILVYN® HG-M

SILVYN® HG-M - SILVYN® HCC için kablo kanalı ek parçası

UV-dayanım

Ürün kodu Ürün tanımıToplam uzunluk mmThread length mmSILVYN® HCC için uygunAdet / Paket
55501650
40 x 1,553154020
55501660
50 x 1,557,4155016
55501670
63 x 1,57420638

Faydalar

  • Sökmesi kolay
  • Yüksek gerilme dayanımı
  • Conta

Uygulama alanı

  • Koruyucu boru ile birlikte
  • SILVYN® HCC

Ürün yapısı

  • Metrik bağlantı dişi
  • Dolgu ve kelepçe halkalı gövde
  • Kapak somunu

Not

  • UV ışınlarına karşı dayanıklı ve hava koşullarına dayanıklı

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class-Description: Plastik gırtlak hortum için vidalı bağlantı

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001176
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Plastik oluklu hortum vida bağlantısı

Renk seçeneği

  • Siyah (RAL 9005), UV dirençli

Malzeme

  • PA6

Koruma sınıfı

  • IP 65

Sıcaklık aralığı

  • -25°C ila +100°C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.