SILVYN® AFW-PA

SILVYN® AFW-PA, SILVYN® MAXI PA için özel tasarlanmış tek parça bir açılı bağlantı flanşıdır

Montaj süresiSağlamDayanıklılık

RU

Ürün kodu Nominal boyutAdet / Paket
SILVYN® AFW-PA 90° grey
55001090
701
55001091
951
SILVYN® AFW-PA 90° black
55001093
701
55001092
951

Faydalar

  • Yırtılmaya dayanıklı bağlantı
  • Güvenli boru yerleşimi

Uygulama alanı

  • Koruyucu boru ile birlikte
  • SILVYN® MAXI PA
  • Makine Mühendisliği
  • Kablo ve tellerin destelenmesi ve kılavuzlanması

Ürün yapısı

  • Özel olarak SILVYN® MAXI PA için uyarlanmış katlanma mekanizmasına sahip tek parçalı 90° açılı bağlantı flanşı. Özel konstrüksiyonu sayesinde hortum önceden kilitlenebilir ve bağlamaya hazır bir şekilde monte edilebilir.

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class-Description: Plastik gırtlak hortum için vidalı bağlantı

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001176
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Plastik oluklu hortum vida bağlantısı

Renk seçeneği

  • Gri (RAL 7001)
    Siyah (RAL 9005), UV dirençli

Malzeme

  • PA6
    Halojensiz

Koruma sınıfı

  • IP 54
    IP 66, AFG-PA/AFW-PA conta ile

Sıcaklık aralığı

  • -40 °C ila +115 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.