SILVYN® KLICK-M

SILVYN® KLICK-M - metrik kablo kanalı ek parçası, SILVYN® RILL için

Montaj süresiIsı dayanımıOnay sertifika çeşitleri

CELLOYDSVDEcRUusGGVS

Ürün kodu Metrik ölçüSW wrench size mmToplam uzunluk mmThread length mmNet açıklık(mm)Konduit dış çap Ø (mm)SILVYN® RILL için uygunAdet / Paket
SILVYN® KLICK-M grey
55501000
10 x 1,01634,5126-1050
55501010
12 x 1,51837127-1350
55501020
16 x 1,5/118371210-1350
55501030
16 x 1,5/221391211-1650
55501040
20 x 1,5/121391312-1650
55501050
20 x 1,5/22744,51316-2150
55501060
25 x 1,534471320,5-2825
55501070
32 x 1,540511525,5-3425
55501080
40 x 1,555761732-4225
55501090
50 x 1,565881742,5-5410
55500990
63 x 1,570881749-5410
SILVYN® KLICK-M black
55501005
10 x 1,01634,5126-1050
55501015
12 x 1,51837127-1350
55501025
16 x 1,5/118371210-1350
55501035
16 x 1,5/221391211-1650
55501045
20 x 1,5/121391312-1650
55501055
20 x 1,5/22744,51316-2150
55501065
25 x 1,534471320,5-2825
55501075
32 x 1,540511525,5-3425
55501085
40 x 1,555761732-4225
55501095
50 x 1,565881742,5-5410
55500995
63 x 1,570881749-5410

Faydalar

  • Hızlı montaj
  • Sökmesi kolay
  • Yüksek gerilme dayanımı
  • Yüksek sızdırmazlık performansı
  • Döndürülebilir

Uygulama alanı

  • Koruyucu boru ile birlikte:
  • SILVYN® RILL PA 6
  • SILVYN® RILL PA 12
  • Robot yapımı
  • Döndürme uygulamaları

Norm referansları / Onaylar

  • UL DOSYA NUMARASI E308201

Ürün yapısı

  • Metrik bağlantı dişi
  • Dahili dolgulu gövde
  • Geçme kovan ile üst kısım

Not

  • PG dişli modelleri çevrimiçi katalogda bulabilirsiniz

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class-Description: Plastik gırtlak hortum için vidalı bağlantı

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001176
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Plastik oluklu hortum vida bağlantısı

Renk seçeneği

  • Gri (RAL 7031)
    Siyah (RAL 9011), UV dirençli

Malzeme

  • PA6
  • Halojen içermeyen

Koruma sınıfı

  • IP 68
  • IP 69

Sıcaklık aralığı

  • -40 °C ila +115 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.