SILVYN® KLICK-RH

SILVYN® KLICK-RH - SILVYN® RILL için kablo kanalı tutucusu

Tek parçalı boru tutucusu

Montaj süresiIsı dayanımı

Ürün kodu Nominal boyutDelik Ø (mm)SILVYN® RILL için uygunAdet / Paket
SILVYN® KLICK-RH gri
65500630
1051050
65500631
1351350
65500632
1661650
65500633
1861850
65500634
2162150
65500635
2862825
65500636
3463425
65500637
4264225
65500638
5465410
SILVYN® KLICK-RH siyah
65500639
1051050
65500640
1351350
65500641
1661650
65500642
1861850
65500643
2162150
65500644
2862825
65500645
3463425
65500646
4264225
65500647
5465410

Faydalar

  • Hızlı montaj
  • Sökmesi kolay
  • Yüksek gerilme mukavemeti
  • Pervaza tutturulan kanal
  • Gevşek kısımlı parçaları yoktur

Uygulama alanı

  • Koruyucu boru ile birlikte
  • SILVYN® RILL PA 6
  • SILVYN® RILL PA 12
  • Tüm uygulamalar için makine duvarlarında kablo kanallarının sabitlenmesi

Ürün özellikleri

  • Darbeye dirençli poliamid
  • Tek parçalı boru tutucusu
  • C-profil raya montaj için uygun
  • İstiflenebilir

Ürün yapısı

  • Sabitlemek için M5/M6 delikli tek parçalı boru tutucusu

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001171
  • ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Koruyucu hortum tutucu

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001171
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Koruyucu hortumlar için tutacak

Renk seçeneği

  • Gri (RAL 7031)
    Siyah (RAL 9011), UV dirençli

Malzeme

  • PA6
  • Halojen içermeyen

Sıcaklık aralığı

  • -40 °C ila +115 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.