SILVYN® KLICK-S

SILVYN® KLICK-S - SILVYN® RILL için kablo kanalı tutucusu

Ürün kodu Nominal boyutKonduit dış çap Ø (mm)Adet / Paket
SILVYN® KLICK-S grey
61811110
1010100
61811120
1313100
61811130
1615,850
61811190
1818,550
61811140
2121,250
61811150
2828,550
61811160
3434,530
61811170
4242,520
61811180
5454,520
SILVYN® KLICK-S black
61811115
10/1310100
61811125
1313100
61811135
1615,850
61811195
1818,550
61811145
2121,250
61811155
2828,550
61811165
3434,530
61811175
4242,520
61811185
5454,520

Faydalar

  • Hızlı montaj
  • Sökmesi kolay
  • Yüksek gerilme mukavemeti
  • Pervaza tutturulan kanal

Uygulama alanı

  • Koruyucu boru ile birlikte
  • SILVYN® RILL PA 6
  • SILVYN® RILL PA 12
  • Tüm uygulamalar için makine duvarlarında kablo kanallarının sabitlenmesi

Ürün özellikleri

  • Darbeye dirençli poliamid

Ürün yapısı

  • Sabitlemek için M5 delikli çok parçalı boru tutucusu

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001171
  • ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Koruyucu hortum tutucu

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001171
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Koruyucu hortumlar için tutacak

Renk seçeneği

  • Gri (RAL 7031)
    Siyah (RAL 9011), UV dirençli

Malzeme

  • PA6

Sıcaklık aralığı

  • -40°C ila +105°C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.