SILVYN® KLICK-V

SILVYN® KLICK-V - SILVYN® KLICK-S kablo kanalı tutucusu için bağlantı parçası

Ürün kodu Adet / Paket
SILVYN® KLICK-V gri
61811270100
SILVYN® KLICK-V black
61811275100

Faydalar

  • Çeşitli kanal tutucuyu birbirine bağlar

Uygulama alanı

  • SILVYN® KLICK- S ile birlikte
  • SILVYN® KLICK S

Ürün özellikleri

  • SILVYN® KLICK S'ye sıkıca uyar

Ürün yapısı

  • Bağlantı pimi

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001171
  • ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Koruyucu hortum tutucu

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001171
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Koruyucu hortumlar için tutacak

Renk seçeneği

  • Gri (RAL 7031)
    Siyah (RAL 9011), UV dirençli

Malzeme

  • PA6

Sıcaklık aralığı

  • -40°C ila +105°C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.