SILVYN® KLICK-Y

SILVYN® KLICK-Y - SILVYN® RILL için Y şeklinde ayırıcı

Montaj süresiIsı dayanımı

RU

Ürün kodu Nominal boyutKonduit dış çap Ø (mm)SILVYN® RILL için uygunAdet / Paket
SILVYN® KLICK-Y gri
61801090
2 x 10/1 x 13-10/1310
61801100
3 x 13-1310
61801110
2 x 13/1 x 16-13/1610
56000130
3 x 16-1610
SILVYN® KLICK-Y siyah
61801095
2 x 10/1 x 13-10/1310
61801105
3 x 13-1310
61801115
2 x 13/1 x 16-13/1610
56000135
3 x 16-1610

Faydalar

  • Hızlı montaj
  • Sökmesi kolay
  • Yüksek gerilme dayanımı
  • Farklı kablo kanalı boyutlarının kolay kombinasyonu

Uygulama alanı

  • Koruyucu boru ile birlikte
  • SILVYN® RILL PA 6
  • SILVYN® RILL PA 12
  • SILVYN® RILL kablo kanalları için Y-dağıtıcı

Norm referansları / Onaylar

  • UL DOSYA NUMARASI E308201

Ürün yapısı

  • 3 x kablo kanalı bağlantısı
  • 2 x M5 vida ile sabitlemek için montaj deliği

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001172
  • ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Oluklu hortum kupleri

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001172
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Oluklu hortum bağlantı parçası

Talep üzerine

  • Daha fazla ebat / kombinasyon

Renk seçeneği

  • Gri (RAL 7031)
    Siyah (RAL 9011), UV dirençli

Malzeme

  • PA6
  • Halojen içermeyen

Koruma sınıfı

  • IP 68
  • IP 69

Sıcaklık aralığı

  • -40 °C ila +115 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.