SILVYN® KSE

SILVYN® KSE - entegre elektromanyetik uyumluluk blendajlı, PG dişli kablo kanalı ek parçası, SILVYN® RILL için

Geniş sıkma aralığıMontaj süresiOptimum destek elemanıParazit sinyalleriUV-dayanım

CE

Ürün kodu PG boyutuSıkma aralığı mmSW 1/2 mmToplam uzunluk mmThread length mmKonduit dış çap Ø (mm)SILVYN® RILL için uygunAdet / Paket
SILVYN® KSE
55001200
9--5712-1320
55001230
16--7012-2110
55001240
21--7512-2810

Faydalar

  • Hızlı montaj
  • İlaveten gerginlik giderme
  • İlaveten sızdırmazlık
  • En uygun ekran bağlantısı (EMC)

Uygulama alanı

  • Koruyucu boru ile birlikte
  • SILVYN® RILL PA 6
  • SILVYN® RILL PA 12
  • Ekranlı kablolara ve tellere ek koruma gereken alanlarda kullanılır

Ürün yapısı

  • PG bağlantı dişi
  • EMC kablo rakoru
  • Dahili dolgulu gövde
  • Geçme kovan ile üst kısım

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class-Description: Plastik gırtlak hortum için vidalı bağlantı

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001176
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Plastik oluklu hortum vida bağlantısı

Renk seçeneği

  • Siyah (RAL 9005), UV dirençli

Malzeme

  • Poliamid
    Nikel kılıflı pirinç

Koruma sınıfı

  • IP 68

Sıcaklık aralığı

  • -40 °C ila +115 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.