SILVYN® FD-PU

SILVYN® FD-PU - PUR'den mamul çok esnek koruyucu kablo kanalı

Dış kullanım için uygunKimyasallara dayanıklıHalojen içermeyenYağlara dayanıklıEnerji zinciriIsı dayanımı

CEVDE

Ürün kodu Nominal boyutİÇ x DÇ mmBükülme yarıçapı (mm)SILVYN® USK-M/US-M için uygunSILVYN® LKI-M/MSK-M için uygunSILVYN® USK/US/LKI/EE-K için uygunPU (m)
SILVYN® FD-PU
64453660
10-810 x 1,012 x 1,5710
64453670
14-1012 x 1,516 x 1,5910
64453680
1712.7 x 17.01316 x 1,520 x 1,51110
64453690
1914.7 x 19.015--13,510
64453700
21-1720 x 1,525 x 1,51610
64453710
2721.6 x 27.02025 x 1,532 x 1,52110
64453720
36-2532 x 1,540 x 1,52910
64453730
45-3640 x 1,550 x 1,53610
64453750
56-4050 x 1,563 x 1,54810

Faydalar

  • Boyutsal olarak sabit kalabilme
  • Soğuk ısılarda son derece esnek
  • Ezilebilir ve uzatılabilir
  • Yağ, petrol, asitler ve greslere karşı yüksek direnç
  • Sıvı geçirmez

Uygulama alanı

  • İç ve dış mekân kullanımı için
  • Makine Mühendisliği
  • Hareketli kablo zincirlerinde (SILVYN® CHAIN)
  • Robot yapımı
  • Hareketli uygulamalar

Ürün özellikleri

  • Halojen ve kadmiyum içermeyen
  • Aşınma ve mikrop mukavemetli
  • UL 94V-2 uyarınca dış kılıfın yangın reaksiyonu

Ürün yapısı

  • PVC yalıtımlı çelik yaylı tel
  • PUR dış kılıf

Not

  • PU = 50 m (istek üzerine)

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001177
  • ETIM 5.0 Sınıf -Tanım : Koruyucu plastik Hortum

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001177
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Plastik koruyucu hortum

Sertifikalar

  • IEC EN 61386-23

Renk seçeneği

  • Metalik mavi

Malzeme

  • PVC yalıtımlı yaylı çelik tel ile PUR
  • UL94 V-2 uyarınca yangın tutumu

Sıcaklık aralığı

  • -40 °C ile +80 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.