SILVYN® LKI

SILVYN® LKI - döner plastik kablo kanalı ek parçası

Entegre iç kovanlı dönen üst kısım

Maksimum vibrasyon korumasıMontaj süresiAlan gereksinimi

CE

Ürün kodu PG boyutuSW wrench size mmToplam uzunluk mmThread length mmNet açıklık(mm)SILVYN® FPS/FD-PU için uygunAdet / Paket
SILVYN® LKI
55000000
71638105,57 x 1050
55000010
91939,5109,510 x 1450
55000020
1122421011,513 x 1750
55000030
13,52442101315 x 1950
55000040
1627481114,516 x 2150
55000050
2135581119,522 x 2725
55000060
294559122729 x 3625
55000070
365462,51235,538 x 4525
55000090
486568154648 x 5610

Faydalar

  • Hızlı ve kolay montaj
  • Titreşim koruması
  • Yüksek gerilme dayanımı
  • Döndürülebilir

Uygulama alanı

  • Koruyucu boru ile birlikte:
  • SILVYN® FPS
  • SILVYN® FD-PU
  • Robot yapımı
  • Döndürme uygulamaları için

Ürün özellikleri

  • Pürüzsüz iç yüzey
  • İnce yapım

Ürün yapısı

  • PG bağlantı dişi
  • Entegre iç kovanlı dönen üst kısım

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001178
  • ETIM 5.0 Sınıf-Tanım : Koruyucu plastik hortum için dişli bağlantı

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001178
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Plastik koruyucu hortum vida bağlantısı

Renk seçeneği

  • Gümüş gri (RAL 7001)

Malzeme

  • PP

Koruma sınıfı

  • IP 54

Sıcaklık aralığı

  • -10 °C ila +110 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.