SILVYN® MSK-M EE

SILVYN® MSK-M EE - entegre kablo gerilme önleyicili, nikel kaplı pirinç kablo kanalı ek parçası

Entegre SKINTOP®kablo gerilme önleyici

Geniş sıkma aralığıMaksimum vibrasyon korumasıMontaj süresiOptimum destek elemanıSağlamEntegre SKINTOP® kablo rakoru

CE

Ürün kodu Metrik ölçüSıkma aralığı mmNet açıklık(mm)SILVYN® FPS/FD-PU için uygunAdet / Paket
SILVYN® FPS/FD-PU için SILVYN® MSK-M
55506070
12 x 1,53.0 - 7.067 x 105
55506071
16 x 1,54.5 - 10.09,310 x 145
55506072
20 x 1,57.0 - 13.011,513 x 175
55506073
25 x 1,59.0 - 17.013,416 x 215
55506074
32 x 1,511.0 - 21.019,522 x 275
55506075
40 x 1,519.0 - 28.02729 x 361
55506076
50 x 1,527.0 - 35.036,438 x 451
55506077
63 x 1,534.0 - 45.04648 x 561
SILVYN®MSK-SC-M için SILVYN®FPS/FD-PU
55506101
16 x 1,54.5 - 10.09,310 x 145
55506102
20 x 1,57.0 - 13.011,513 x 175
55506103
25 x 1,59.0 - 17.013,416 x 215
55506104
32 x 1,511.0 - 21.019,522 x 275
55506105
40 x 1,519.0 - 28.02729 x 361
55506106
50 x 1,527.0 - 35.036,438 x 451

Faydalar

  • En uygun kablo ve boru gerilim azaltması
  • Maksimum sızdırmazlık
  • Hızlı ve kolay montaj
  • Geniş sıkma aralığı
  • Anti-kink koruması

Uygulama alanı

  • Koruyucu boru ile birlikte:
  • SILVYN® FPS
  • SILVYN® FD-PU
  • İç ve dış mekân kullanımı için
  • Kablolara ve tellere gerilme önleyici ve ek sızdırmazlık sağlanması gereken alanlarda kullanılır

Ürün özellikleri

  • SILVYN® ve SKINTOP® birleşimi

Ürün yapısı

  • SKINTOP®MS-M kablo rakoru
  • SKINTOP® MS-SC-M EMC bağlantısı
  • İç kovan ve kapak somunu ile SILVYN® kablo kanalı bağlantısı

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Metal hortum için dişli bağlantı elemanı

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001180
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Metal koruyucu hortum vida bağlantısı

Malzeme

  • Temel tip:
    Gövde: nikel kılıf pirinç
    İletken konnektör contası: CR/NBR
    Boru contası: TPE

Koruma sınıfı

  • Kablo: IP 68
    Kanal:
    IP 54 SILVYN® FPS, FD-PU ile

Sıcaklık aralığı

  • -30 °C ila +100 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.