SILVYN® SHRINK BRAID PET
SILVYN® SHRINK BRAID PA6 - ısıyla daralan örgülü kovan
Büzülebilir aşınma koruması
Faydalar
- Kritik alanlar için ek aşınma koruması
- Kablo koruyucu ucunda yıpranma olmadan istenilen uzunluklarda kesim
- Basit ve hızlı kablo demetleme
- Toza karşı koruma
Uygulama alanı
- Kolay kablo koruması
- Ek izolasyon amaçlı
- Kablo ve tellerin destelenmesi ve kılavuzlanması
- Düşük kemirgen koruması
Ürün özellikleri
- Aşınma dayanıklı
- Esnek
- Büzülebilir
- Büzülme oranı: 2:1
- Çekmenin ardından maksimum uzunluk kaybı % 15'in altında
Ürün yapısı
- Polyester - PET, büzülebilir Polioelfin fiberlerle
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001182
- ETIM 5.0 Class-Tanım: Örgülü hortum
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001182
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: İçi boş örgülü hortum
Talep üzerine
- Rulolar halinde kaplarda
- diğer ebatlar mevcut
Not
- Dielektrik dayanıklılığı yoktur
- UL94 HB e göre kendiliğinden sönme
Renk seçeneği
- Siyah (RAL 9005), UV dirençli
Malzeme
- Polyester - PET, büzülebilir Polioelfin fiberlerle
Sıcaklık aralığı
- -40 °C to +150 °C Uygulama: min. +180 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.