SILVYN® SI

SILVYN® SI - yumuşak PVC gri kablo kanalı

Alev geciktiriciDüşük ağırlık

CE

Ürün kodu İÇ x DÇ mmSILVYN® SSV-M/SSVZ-M için uygunSILVYN® SSV/SSVZ için uygunSILVYN® SCH için uygunPU (m)
SILVYN® SI
61713210
7.0 x 9.012/1 / --10 - 16 S50
61713240
9.0 x 12.012/2 / --10 - 16 S50
61713270
11.0 x 14.016/1 / --10 - 16 S50
61713300
13.0 x 16.016/2 / --12 - 20 S50
61713330
14.0 x 18.020/1-12 - 20 S50
61713360
18.0 x 22.020/313,5/116 - 25 S50
61713390
23.0 x 28.0252120 - 32 S50
61713420
32.0 x 38.032 / 32/229/232 - 50 S50

Faydalar

  • Toza karşı koruma
  • Neme karşı koruma
  • Düşük aşınma koruması

Uygulama alanı

  • Kolay kablo koruması
  • Ek izolasyon amaçlı
  • Kablo ve tellerin destelenmesi ve kılavuzlanması

Ürün özellikleri

  • Esnek
  • Yumuşak

Ürün yapısı

  • Yumuşak PVC kablo kanalı

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001177
  • ETIM 5.0 Sınıf -Tanım : Koruyucu plastik Hortum

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001177
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Plastik koruyucu hortum

Not

  • Alev geciktirici ve kendi kendini söndüren
    Dielektrik dayanımı: 25 kV/mm
    Yırtılmaya dayanıklı: 23 N/mm²
    Kıyı A sertliği: 75 °C ila 90 °C

Renk seçeneği

  • Gümüş gri (RAL 7001)

Malzeme

  • Yumuşak PVC

Sıcaklık aralığı

  • -5 °C ila +80 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.