SILVYN® SSVZ-M

SILVYN® SSVZ-M - kablo gerilme önleyicili, metrik dişli, nikel kaplı pirinç kablo kanalı ek parçası

Optimum destek elemanıSağlam

CE

Ürün kodu Metrik ölçüSıkma aralığı mmSW 1/2 mmToplam uzunluk mmThread length mmNet açıklık(mm)SILVYN® SCH için uygunSILVYN® SI için uygunSILVYN® SP için uygunSILVYN® SP-PU için uygunAdet / Paket
SILVYN® SSVZ-M
55501850
16 x 1,5/15.0 - 8.019.0 / 18.0395810 - 16 S-10 x 1410 x 1450
55501860
16 x 1,5/25.0 - 8.019.0 / 18.03951012 - 20 S-12 x 1612 x 1650
55501870
20 x 1,5/17.0 - 12.522.0 / 22.039,661216 - 25 S14 x 1814 x 1814 x 1850
55501880
20 x 1,5/27.0 - 12.522.0 / 22.039,661216 - 25 S-16 x 2016 x 2050
55501890
20 x 1,5/37.0 - 16.025.0 / 22.04361420 - 32 S18 x 22--50
55501900
20 x 1,5/48.0 - 16.030.0 / 24.04461520 - 32 S-22 x 2722 x 2725
55501910
25 x 1,511.0 - 20.032.0 / 30.04872020 - 32 S23 x 28--25
55501920
32 x 1,5/118.0 - 31.040.0 / 40.053,682725 - 40 S-30 x 3630 x 3625
55501930
32 x 1,5/218.0 - 31.042.0 / 40.053,682735 - 50 S32 x 38--25
55501940
40 x 1,524.0 - 35.052.0 / 50.061,683435 - 50 S-38 x 4438 x 4410
55501950
50 x 1,530.0 - 42.557.0 / 57.068,694140 - 60 S-45 x 51-5

Faydalar

  • PVC hortumlar için yüksek gerilme mukavemetli rakor
  • Yüksek gerilmeli kablo koruması

Uygulama alanı

  • Koruyucu boru ile birlikte:
  • SILVYN® SI
  • SILVYN® SP
  • SILVYN® SP-PU

Ürün özellikleri

  • Yüksek gerilme dayanımı
  • Sağlam
  • Kompakt tasarımı
  • Kablo gerilim azaltma
  • Kablo contası

Ürün yapısı

  • Metrik bağlantı dişi
  • Entegre kablo rakoru
  • Özel kavrama profiliyle kanal girişi

Not

  • Gerekli boru kelepçesi SILVYN® SCH
  • PG dişli modelleri çevrimiçi katalogda bulabilirsiniz

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Metal hortum için dişli bağlantı elemanı

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001180
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Metal koruyucu hortum vida bağlantısı

Malzeme

  • Gövde: nikel kaplı pirinç Monteli sızdırmazlık contası: CR/NBR O-ring: NBR

Sıcaklık aralığı

  • -20 °C ile +80 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.