SILVYN® Kablo kanalı makası
SILVYN® kablo kanalı makası, koruyucu kablo kanallarının işlenmesini kolaylaştırır
Ürün kodu | Ürün tanımı | Kesme aralığı Ø (mm) | Adet / Paket | |
---|---|---|---|---|
SILVYN® Kablo kanalı makası | ||||
61722285 | CC01 | 0 - 34 | 1 | |
61722286 | CC02 | - | 1 |
Faydalar
- Plastik boruların düzgün ve güvenli kesilmesi
Uygulama alanı
- Ametal kanallar için örn. paralel oluklu koruyucu kanal, kanal kılıfları
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000160
- ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Makas
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000160
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Makas
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.