SILVYN® RKS

SILVYN® RKS - kablo kelepçeleri

Montaj süresiDayanıklılık

Ürün kodu Ürün tanımıMetal genişliği (mm)Genişlik x kalınlıkkauçuk profil (mm)Çap (mm)Delik Ø (mm)Adet / Paket
SILVYN® RKS 1
61825170
6/1212-65,3 (M5)100
61825180
8/1212-85,3 (M5)100
61825190
10/1212-105,3 (M5)100
61825200
12/1212-125,3 (M5)100
61825210
13/1515-136,4 (M6)100
61825355
14/1515-146,4 (M6)100
61825365
15/1515-156,4 (M6)100
61825375
16/1515-166,4 (M6)100
61825040
18/1515-186,4 (M6)100
61825052
19/1515-196,4 (M6)100
61825380
20/1515-206,4 (M6)100
61825382
21/1515-216,4 (M6)100
61825050
22/1515-226,4 (M6)100
61825390
23/1515-236,4 (M6)100
61825400
25/1515-256,4 (M6)100
61825402
26/1515-266,4 (M6)100
61825250
28/1515-286,4 (M6)100
61825255
30/1515-306,4 (M6)100
61825257
32/1515-326,4 (M6)100
61825259
34/1515-346,4 (M6)100
61825260
35/1515-356,4 (M6)100
61825392
24/2020-248,4 (M8)100
61825262
36/2020-368,4 (M8)100
61825264
38/2020-388,4 (M8)100
61825295
40/2020-408,4 (M8)100

Faydalar

  • Hızlı ve kolay montaj
  • Çeşitli uygulamalar

Uygulama alanı

  • Fabrika mühendisliği
  • Demiryolu uygulamaları
  • Otomotiv endüstrisi
  • Kablolar, kablo kanalları ve borular için sabitleme kelepçesi

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001171
  • ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Koruyucu hortum tutucu

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001171
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Koruyucu hortumlar için tutacak

Malzeme

  • Çelik, galvanizli
    Polikloropren

Sıcaklık aralığı

  • -35 °C ila +100 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.