SILVYN® COMPACT NPT

Çeşitli tiplerde, kompak ölçülü, nikel kaplı pirinçten vidalı bağlantı

SILVYN® COMPACT NPT - IP67 koruma sınıfı sunan nikel kaplı ve cilalı yüzeyli pirinç bir kablo kanalı ek parçası

Kompakt ölçüler sayesinde yer tasarrufu.

Mekanik dayanımDüşük ağırlıkAlan gereksinimiSağlamIsı dayanımı

CE

Ürün kodu NPT boyutuSILVYN® HTDL/EF/OR/HCX/HFX için uygunSILVYN® HIPROJACKET için uygundurAdet / Paket
SILVYN® COMPACT NPT
61803832
1/2"3/8"1310
61803833
1/2"1/2"1610
61803834
3/4"3/4"225
61803835
1"1"255
61803836
1 1/4"1 1/4"352
61803837
1 1/2"1 1/2"382
61803838
2"2"512
SILVYN® COMPACT 90° NPT
61803839
1/2"3/8"1310
61803840
1/2"1/2"1610
61803841
3/4"3/4"225
61803842
1"1"255
61803843
1 1/4"1 1/4"352
61803844
1 1/2"1 1/2"382
61803845
2"2"512

Faydalar

  • Yerden tasarruf sağlayan uygulama
  • Yüksek mekanik gerilme için
  • Yüksek gerilme mukavemeti
  • Korozyona dayanıklı

Uygulama alanı

  • Koruyucu boru ile birlikte:
  • SILVYN® HTDL/EF/OR/HCX/HFX için uygun
  • Makine Mühendisliği
  • Demiryolu uygulamaları

Ürün yapısı

  • NPT bağlantı dişi
  • Altıgen bilezik
  • Yivli kovan
  • Kapak somunu

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Metal hortum için dişli bağlantı elemanı

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001180
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Metal koruyucu hortum vida bağlantısı

Norm referansları / Onaylar

  • UL 514B

Malzeme

  • Gövde: nikel kılıf pirinç
    Sızdırmazlık: poliamid
    O-ring: NBR

Koruma sınıfı

  • IP 67

Sıcaklık aralığı

  • -45 °C ila +105 °C

  • * Handels ürünüdür, Lapp ürünü değildir
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.