SILVYN® EF

SILVYN® EF, ara kilitli profilli ve gri PVC ceketli, sıvı geçirmez bir kablo kanalıdır

Mekanik dayanımSağlamIsı dayanımıSu geçirmez

CE

Ürün kodu Nominal boyutİÇ x DÇ mmBükülme yarıçapı (mm)PU (m)
SILVYN® EF
61722240
5/16"-6550
61712470
3/8"-8575
61712480
1/2"-11060
61712490
3/4"-14050
61712500
1"-17030
61712510
1 1/4"-21530
61712520
1 1/2"-25015
61712530
2"-30015

Faydalar

  • Sıvılara karşı koruma sağlar
  • Yüksek gerilme dayanımı
  • Sağlam
  • Ezilmeye karşı yüksek direnç
  • Ekstra esnek

Uygulama alanı

  • Makine Mühendisliği
  • Fabrika mühendisliği
  • Transformatör yapımı
  • Demiryolu uygulamaları
  • Kağıt endüstrisi

Ürün yapısı

  • Pürüzlü profili olan spiral olarak sarılmış ağır metal koruyucu kablo kanalı
  • Plastik dış kılıf

Not

  • PU = 10m (talep üzerine)

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM 5.0 Class-Tanım : Koruyucu metal hortum

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001179
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Metal koruyucu hortum

Talep üzerine

  • PU =10m (Talep Üzerine)

Renk seçeneği

  • Gri

Malzeme

  • PVC kılıflı galvanizli çelik

Sıcaklık aralığı

  • -25 °C ila +70 °C Kısa süre: en fazla +90 °C

  • * Handels ürünüdür, Lapp ürünü değildir
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.