SILVYN® FG NM

SILVYN® FG NM mavi ceketli kablo, yiyecek-içecek endüstrisinde kullanım için sertifikalı

  • Tümü plastikten kanal
  • Özellikle yiyecek ve içecek endüstrisi için

Yiyecek & İçecekKimyasallara dayanıklıDayanıklılıkSu geçirmez

CEECOLAB

Ürün kodu Nominal boyutİÇ x DÇ mmBükülme yarıçapı (mm)PU (m)
SILVYN®FG NM mavi
55503370
3/8"12.6 x 17.87030
55503371
1/2"16.0 x 21.110030
55503372
3/4"21.0 x 26.413030
55503373
1"26.5 x 33.118030
55503374
1 1/4"35.1 x 41.822515
55503375
1 1/2"40.3 x 47.825515
55503376
2"51.6 x 59.931015

Faydalar

  • FDA-onaylı dış kılıf
  • Smooth, blue surface makes it easy to clean
  • Sıvılara karşı koruma sağlar

Uygulama alanı

  • Yiyecek ve içecek endüstrisi, özellikle süt ve et ürünleri üretim ve işleme ekipmanları için
  • Gıda maddeleri ambalaj makineleri
  • İlaç endüstrisi
  • Makine Mühendisliği
  • Fabrika mühendisliği

Ürün özellikleri

  • Esnek
  • Boyutsal olarak sabit kalabilme
  • Alev geciktirici

Norm referansları / Onaylar

  • FDA CFR 21 and NSF 51uyarınca onaylı (ABD için standart)
  • ECOLAB®
    Gıda ürünlerinin üretimi sırasında profesyonel temizlik ve dezenfeksiyon bölgesinde endüstriyel standart

Ürün yapısı

  • Sert PVC iç spiral
  • Özel, FDA onaylı plastik kılıf

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001177
  • ETIM 5.0 Sınıf -Tanım : Koruyucu plastik Hortum

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001177
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Plastik koruyucu hortum

Sertifikalar

  • FDA CFR 21
    NSF 51

Talep üzerine

  • Gri ve beyaz renk temin edilebilir

Renk seçeneği

  • Mavi

Malzeme

  • Sert PVC spiralli özel yumuşak PVC kılıf

Sıcaklık aralığı

  • -20 °C ila +60 °C
  • Kısa süre: +80 °C

  • * Handels ürünüdür, Lapp ürünü değildir
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.