SILVYN® HCX
SILVYN® HCX, ara kilitli profili ve termoplastik ceketli, sıcaklığa karşı dirençli, sıvı geçirmez bir kablo kanalıdır
Faydalar
- Sıvılara karşı koruma sağlar
- Yüksek gerilme dayanımı
- Sağlam
- Ezilmeye karşı yüksek direnç
Uygulama alanı
- Makine Mühendisliği
- Kağıt endüstrisi
- Ölçüm ve kontrol teknolojisi
- Demiryolu uygulamaları
- Dış mekan
Ürün özellikleri
- UV ışınlarına karşı dayanıklı
Ürün yapısı
- Pürüzlü profili olan spiral olarak sarılmış ağır metal koruyucu kablo kanalı
- Isı dayanımı güçlendirilmiş plastik dış kılıf
Not
- PU = 10m (talep üzerine)
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
- ETIM 5.0 Class-Tanım : Koruyucu metal hortum
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001179
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Metal koruyucu hortum
Talep üzerine
- PU =10m (Talep Üzerine)
Renk seçeneği
- Siyah
Malzeme
- Termoplastik elastomer kılıflı metal
Sıcaklık aralığı
- -55 °C ila +140 °C
Kısa süre: en fazla +160 °C
- * Handels ürünüdür, Lapp ürünü değildir
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.