SILVYN® HFX
SILVYN® HFX, ara kilitli profilli ve PUR ceketli, kimyasal dirençli, sıvı geçirmez bir kablo kanalıdır
Faydalar
- Darbeye dirençli
- Sağlam
- Aşınma koruması
- Yağ, petrol, asitler ve greslere karşı yüksek direnç
- Sıvı geçirmez
Uygulama alanı
- Makine Mühendisliği
- Kağıt endüstrisi
- Ölçüm ve kontrol teknolojisi
- Demiryolu uygulamaları
- Dış mekan
Ürün özellikleri
- UV ışınlarına karşı dayanıklı
- Halojen içermeyen ve alev geciktirici
- Yüksek mekanik ve kimyasal direnç
Ürün yapısı
- Pürüzlü profili olan spiral olarak sarılmış ağır metal koruyucu kablo kanalı
- PUR dış kılıf
Not
- PU = 10m (talep üzerine)
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
- ETIM 5.0 Class-Tanım : Koruyucu metal hortum
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001179
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Metal koruyucu hortum
Talep üzerine
- PU =10m (Talep Üzerine)
Renk seçeneği
- Siyah
Malzeme
- PUR kılıflı metal
Sıcaklık aralığı
- -55°C ila +105°C
kısa süreli +125°C'ye kadar
- * Handels ürünüdür, Lapp ürünü değildir
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.