SILVYN® HTDL
SILVYN® HTDL, ara kilitli profili ve PVC ceketiyle UL/CSA onaylı sıvı geçirmez bir kablo kanalıdır
Faydalar
- Sıvılara karşı koruma sağlar
- Yüksek gerilme dayanımı
- Sağlam
- Ezilmeye karşı yüksek direnç
Uygulama alanı
- Makine Mühendisliği
- Fabrika mühendisliği
- Transformatör yapımı
- Demiryolu uygulamaları
- İhracatçılar
Ürün yapısı
- Pürüzlü profili olan spiral olarak sarılmış ağır metal koruyucu kablo kanalı
- Plastik dış kılıf
Not
- Topraklama için 3/8" ten 1 1/4" e kadar sürekli bakır iletkene sahiptir.Dayanıklı iç metal kılıf galvanizli çelik şeritten imal edilmişt olup dış plastik kılıfsı ısıya ve güneş ışınlarına dayanıklıdır
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
- ETIM 5.0 Class-Tanım : Koruyucu metal hortum
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001179
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Metal koruyucu hortum
Norm referansları / Onaylar
- UL 360
- NEC 501-4B
Renk seçeneği
- Siyah
Malzeme
- PVC bileşimi kılıflı metal
Sıcaklık aralığı
- -40 °C ila +105 °C
Kısa süre: en fazla +120 °C
- * Handels ürünüdür, Lapp ürünü değildir
- 1 1/2″ ve 2″ boyutları bakır iletkenler olmadan
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.