SILVYN® LGF-2-M

SILVYN® LGF-2-M, sabit tesisatlarda kullanıma yönelik nikel kaplı pirinç bir kablo kanalı ek parçasıdır

Korozyona dayanıklıMekanik dayanımYağlara dayanıklıAlan gereksinimiSağlamIsı dayanımı

CE

Ürün kodu Metrik ölçüSW wrench size mmToplam uzunluk mmThread length mmSILVYN®LCC-2 / LCCH-2 için uygunAdet / Paket
SILVYN® LGF-2-M
55501981
12 x 1,5132181010
55502001
16 x 1,5/1172381210
55502002
16 x 1,5/22025101610
55502021
20 x 1,5/12225101610
55502022
20 x 1,5/22426,3102010
55502031
25 x 1,52932,5102510
55502041
32 x 1,53836,8133210
55502051
40 x 1,5483914404
55502061
50 x 1,5584215504
55502071
63 x 1,5705018631
55502073
75 x 1,5846020751

Faydalar

  • Sabit uygulamalar için
  • Yüksek gerilme mukavemeti
  • Alandan tasarruf

Uygulama alanı

  • Koruyucu boru ile birlikte:
  • SILVYN® LCC-2
  • SILVYN® LCCH-2
  • Yüksek mekanik stresli uygulamalar
  • Dış mekan

Ürün yapısı

  • Metrik bağlantı dişi
  • Altıgen bilezik
  • Kapak somunu

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Metal hortum için dişli bağlantı elemanı

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001180
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Metal koruyucu hortum vida bağlantısı

Norm referansları / Onaylar

Malzeme

  • Nikel kaplamalı pirinç

Koruma sınıfı

  • IP 54

Sıcaklık aralığı

  • -50 °C ila +300 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.