SILVYN® LGS-2-M
SILVYN® LGS-2-M, burulma hareketli tesisatlarda kullanıma yönelik nikel kaplı pirinç bir döner kablo kanalı ek parçasıdır
Faydalar
- Döndürme uygulamaları için
- Yüksek gerilme mukavemeti
- Alandan tasarruf
Uygulama alanı
- Koruyucu boru ile birlikte:
- SILVYN® LCC-2
- SILVYN® LCCH-2
- Yüksek mekanik stresli uygulamalar
- Dış mekan
Ürün yapısı
- Metrik bağlantı dişi
- Burulma elemanı olan altıgen bilezik
- Kapak somunu
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Metal hortum için dişli bağlantı elemanı
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001180
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Metal koruyucu hortum vida bağlantısı
Norm referansları / Onaylar
Malzeme
- Nikel kaplamalı pirinç
Koruma sınıfı
- IP 54
Sıcaklık aralığı
- -50 °C ila +300 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.