SILVYN® LTP 90° M

SILVYN® LTPW-M is a nickel-plated brass conduit fitting that offers a protection degree up to IP66/67/68/69

Korozyona dayanıklıMaksimum vibrasyon korumasıMekanik dayanımYağlara dayanıklıOptimum destek elemanıSağlam

CE

Ürün kodu Metrik ölçüSW wrench size mmThread length mmSILVYN® LTP için uygunAdet / Paket
SILVYN® LTP 90° M
55510400
16 x 1,5/120.0101210
55510410
16 x 1,5/220.0101610
55510420
20 x 1,5/124.0131610
55510430
20 x 1,5/224.0132010
55510440
25 x 1,530.0142510
55510450
32 x 1,536.015322
55510460
40 x 1,546.018401
55510470
50 x 1,557.018501
55510480
63 x 1,572.020631

Faydalar

  • Yüksek gerilme mukavemeti
  • Titreşim koruması
  • Yüksek sızdırmazlık performansı

Uygulama alanı

  • Koruyucu boru ile birlikte:
  • SILVYN®LTP
  • Yüksek mekanik stresli uygulamalar
  • Sıvıların bulunduğu alanlarda kullanılır

Ürün yapısı

  • Metrik bağlantı dişi
  • 90° altıgen bilezik
  • Yivli kovan
  • Kapak somunu

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Metal hortum için dişli bağlantı elemanı

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001180
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Metal koruyucu hortum vida bağlantısı

Sertifikalar

  • IEC EN 61386-23

Malzeme

  • Gövde: nikel kılıf pirinç
    Conta: PA sıkma contası

Koruma sınıfı

  • IP66
    IP67
    IP68 (5 bar)
    IP69

Sıcaklık aralığı

  • -50 °C ila +135 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.