SILVYN® LTP

SILVYN® LTP - kalın PVC ceketli siyah kablo kanalı

Kimyasallara dayanıklıMekanik dayanımYağlara dayanıklıSağlamUV-dayanımSu geçirmez

CELLOYDS

Ürün kodu Nominal boyutİÇ x DÇ mmBükülme yarıçapı (mm)PU (m)
SILVYN® LTP
61805400
10 - 1/4"7.0 x 11.83550
61805410
12 - 5/16"10.0 x 14.24050
61805420
16 - 3/8"12.6 x 17.84550
61805430
20 - 1/2"16.0 x 21.16550
61805440
25 - 3/4"21.0 x 26.410025
61805450
32 - 1"26.5 x 33.113525
61805460
40 - 1 1/4"35.4 x 41.817510
61805470
50 - 1 1/2"40.4 x 47.923010
61805480
63 - 2"51.6 x 59.728010

Faydalar

  • Sıvılara karşı koruma sağlar
  • Yüksek gerilme dayanımı
  • Sağlam
  • Ezilmeye karşı yüksek direnç
  • Yağ ve asitlere karşı oldukça dayanıklıdır, UV ışınlara karşı dayanıklı

Uygulama alanı

  • Makine Mühendisliği
  • Dış mekan
  • Transformatör yapımı
  • Demiryolu uygulamaları
  • Kağıt endüstrisi

Ürün yapısı

  • Pürüzlü profili olan spiral olarak sarılmış ağır metal koruyucu kablo kanalı
  • Plastik dış kılıf

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM 5.0 Class-Tanım : Koruyucu metal hortum

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001179
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Metal koruyucu hortum

Sertifikalar

  • IEC EN 61386-23

Renk seçeneği

  • Siyah (RAL 9005), UV dirençli

Malzeme

  • Çelik, galvanizli
    PVC kılıf

Sıcaklık aralığı

  • -20 °C ila +105 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.