FLEXIMARK® Kit DYMO
DYMO® Endüstriyel Rhino Pro 4200, DYMO® serisinin endüstriyel işaretleme için kullanılan en küçük mobil etiket yazıcısıdır, ABC klavye
Ürün kodu | Ürün tanımı | İçerik (birim) | |
---|---|---|---|
83257104
| Marking Kit Rhino 4200 12mm | 1 | |
83257103
| Marking Kit Rhino 4200 9mm | 1 |
Faydalar
- İşaretleme kiti, kabloları yerinde işaretlemek için ihtiyacınız olan tüm elemanları içerir
- Kompakt ve mobil cihaz
Uygulama alanı
- Terminal bloklarının etiketlemesi
- Modülleri ve bileşenlerin etiketlemesi
- Bağlantı panolarının ve koruyucu soketlerin etiketlemesi
- Kabloların ve damarların etiketlemesi
Ürün özellikleri
- QWERTZ klavye
- 6mm (1/4"), 9mm (3/8"), 12mm (1/2") ve 19mm (3/4") genişliğinde endüstriyel kuvvet etiketlerini çeşitli malzeme ve renklerde baskı yapılır ve buna ilave olarak doğrudan ısıl makaronların üzerine baskı yapılır
- "Sık Kullanılanlar" tuşu en sık kullanılan etiket, sembol ve terimlere tek tuş ile erişim sağlar
- Entegre kauçuk tamponlar, yanlışlıkla düşürme ve düşme sonucu hasarların meydana gelmesini önler
- Geniş arkadan aydınlatmalı ekran, az aydınlatmalı çalışma alanlarında da kolayca okunabilir
Not
- Ağ kablosu teslimat kapsamına dahil değildir (Ürün no. 61800150)
Ürün yapısı
- İçindekiler: 1x Rhino 4200 etiket yazıcı 1x sarı ve beyaz vinil etiket 9mm (veya 12mm) 1x özel delme pensesi FL52-ERA 1x PTE 9,5-1000 karakter yuvası
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000610
- ETIM 5.0 Sınıf tanımı: Etiket yapıcı
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000610
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Yazı yazma cihazı
Renk seçeneği
- Siyah, sarı ve beyaz
Malzeme
- Lityum-İyon akü
- DYMO®, Sanford GmbH,a Newell Rubbermaid Company'nin tescilli ticari markasıdır
- FLEXIMARK® DYMO®'da DYMO PL 150 seti dahildir (DYMO® 4200 ile aynı fonksiyonlar, ancak farklı marka işareti)
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.