FLEXIMARK® TA Etiketler ( Bileşen markalama)

TA etiketleri, kumanda dolaplarının ve diğer bileşenlerin işaretlenmesi için kendinden yapışkan etiketlerdir; baskı işlemi bir termal transfer yazıcı ile gerçekleşir

Örnek etiketler talep üzerine sunulur

Mekanik ve tesisat mühendisliğiKimyasallara dayanıklıHalojen içermeyenMontaj süresiUV-dayanım

Ürün kodu Ürün tanımıRenkGenişlik x Yükseklik (mm)İşaretleyici / PaketPaket Miktarı
83259611
FLEXIMARK® etiket TA 15-6 YEsarı15.6 x 6.0100001
83259628
FLEXIMARK® etiket TA 18-9 YEsarı18.0 x 9.0100001
83259634
FLEXIMARK® etiket TA 20-8 YEsarı20.0 x 8.0100001
83259641
FLEXIMARK® etiket TA 25.4-12.7 YEsarı25.4 x 12.7100001
83259653
FLEXIMARK® etiket TA 26-10 YEsarı26.0 x 10.0100001
83259664
FLEXIMARK® etiket TA 26.5-17.5 YEsarı26.5 x 17.550001
83259683
FLEXIMARK® etiket TA 32-9.5 YEsarı32.0 x 9.5100001
83259694
FLEXIMARK® etiket TA 38-19 YEsarı38.0 x 19.020001
83259700
FLEXIMARK® etiket TA 45-23 YEsarı45.0 x 23.020001
83259706
FLEXIMARK® etiket TA 47-28 YEsarı47.0 x 28.015001
83259712
FLEXIMARK® etiket TA 50-23 YEsarı50.0 x 23.020001
83259718
FLEXIMARK® etiket TA 60-36 YEsarı60.0 x 36.010001
83259724
FLEXIMARK® etiket TA 65-35 YEsarı65.0 x 35.010001
83259736
FLEXIMARK® etiket TA 70-48 YEsarı70.0 x 48.010001
83259755
FLEXIMARK® etiket TA 101.6-23 YEsarı101.6 x 23.020001
83259763
FLEXIMARK® etiket TA 101.6-36 YEsarı101.6 x 36.010001
83259610
FLEXIMARK® etiket TA 15-6 WHbeyaz15.0 x 6.0100001
83259629
FLEXIMARK® etiket TA 18-9 WHbeyaz18.0 x 9.0100001
83259635
FLEXIMARK® etiket TA 20-8 WHbeyaz20.0 x 8.0100001
83259643
FLEXIMARK® etiket TA 25.4-12.7 WHbeyaz25.4 x 12.7100001
83259655
FLEXIMARK® etiket TA 26-10 WHbeyaz26.0 x 10.0100001
83259665
FLEXIMARK® etiket TA 26.5-17.5 WHbeyaz26.5 x 17.550001
83259685
FLEXIMARK® etiket TA 32-9.5 WHbeyaz32.0 x 9.5100001
83259695
FLEXIMARK® etiket TA 38-19 WHbeyaz38.0 x 19.020001
83259701
FLEXIMARK® etiket TA 45-23 WHbeyaz45.0 x 23.020001
83259707
FLEXIMARK® etiket TA 47-28 WHbeyaz47.0 x 28.015001
83259713
FLEXIMARK® etiket TA 50-23 WHbeyaz50.0 x 23.020001
83259719
FLEXIMARK® etiket TA 60-36 WHbeyaz60.0 x 36.010001
83259725
FLEXIMARK® etiket TA 65-35 WHbeyaz65.0 x 35.010001
83259737
FLEXIMARK® etiket TA 70-48 WHbeyaz70.0 x 48.010001
83259756
FLEXIMARK® etiket TA 101.6-23 WHbeyaz101.6 x 23.020001
83259764
FLEXIMARK® etiket TA 101.6-36 WHbeyaz101.6 x 36.010001
83259673
FLEXIMARK® etiket TA 30-20 WHbeyaz30.0 x 20.060001

Faydalar

  • Good UV resistance
  • Silinmeye ve çizilmeye karşı dayanıklı ve pek çok yağa ve kimyasallara karşı dirençli

Uygulama alanı

  • Elektronik bileşenlerin, panellerin, butonların ve uyarı levhalarının işaretlenmesi

Not

  • Easy to print via FLEXIMARK® software Flexisoft and FLEXIMARK® thermal transfer printer SQUIX, EOS5 or EOS2
  • Tavsiye edilen şerit: R71 110-360 Reçine BK (Ürün No. 83259609)
  • Diğer boyutlar ve renkler istek üzerine sunulur

Dahil

  • Etiket ruloları olarak teslim edilir

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 Sınıf tanımı: Markalama materyali

Yapışkan

  • Akrilik bazlı, sürekli yapışma ve tutuculuk özelliği: 15N/mm

Renk seçeneği

  • Sarı, beyaz
  • İstek üzerine gümüş

Malzeme

  • Halojen içermeyen polyester

Sıcaklık aralığı

  • -40°C ile +150°C arasında işleme: min. +10°C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
  • FLEXIMARK® ürünleri paketler halinde satılır. Örneğin, 640 adet CLK 32 etiketi almak isterseniz, 640 ayrı etiket yerine 1 paket sipariş edebilirsiniz