FLEXIMARK® TA Köpük Markalama

FLEXIMARK® Etiketler, polyester köpükten üretilmiştir ve elektrik endüstrisinde (örneğin kabin markalama) komponent markalama için kullanılan işlenmiş plastik markalayıcılara ucuz bir alternatiftir.

Included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)

Mekanik ve tesisat mühendisliğiKimyasallara dayanıklıHalojen içermeyenMontaj süresiUV-dayanım

Ürün kodu Ürün tanımıRenkGenişlik (mm)Uzunluk (mm)İşaretleyici / PaketPaket Miktarı
83255340
FLEXIMARK® TA köpüklü plastik 27-8 SRgümüş82710001
83260166
FLEXIMARK® TA köpük 27-12.5 SRgümüş12,52710001
83260167
FLEXIMARK® TA köpük 27-15 SRgümüş152710001
83260168
FLEXIMARK® TA köpük 27-18 SRgümüş182710001
83260170
FLEXIMARK® TA köpük 30-40 SRgümüş403010001
83260171
FLEXIMARK® TA köpük 35-15 SRgümüş153510001
83260172
FLEXIMARK® TA köpük 35-18 SRgümüş183510001
83260173
FLEXIMARK® TA köpük 45-15 SRgümüş154510001
83255343
FLEXIMARK® TA köpüklü plastik 48-19 SRgümüş194810001
83260176
FLEXIMARK® TA köpük 50-15 SRgümüş155010001
83260177
FLEXIMARK® TA köpük 50-25 SRgümüş25507501
83260179
FLEXIMARK® TA köpük 60-30 SRgümüş30605001
83260180
FLEXIMARK® TA köpük 70-18 SRgümüş187010001
83260182
FLEXIMARK® TA köpük 90-30 SRgümüş30902501
83260183
FLEXIMARK® TA köpük 90-45 SRgümüş45902501
83260185
FLEXIMARK® TA köpük 100-30 SRgümüş301002501
83260186
FLEXIMARK® TA köpük 100-50 SRgümüş501002501
83260188
FLEXIMARK® TA köpük 105-140 SRgümüş1401052501
83260164
FLEXIMARK® TA köpük 27-8 WHbeyaz82710001
83260169
FLEXIMARK® TA köpük 27-18 WHbeyaz182710001
83260165
FLEXIMARK® TA köpük 27-12.5 WHbeyaz12,52710001
83260174
FLEXIMARK® TA köpük 45-15 WHbeyaz154510001
83260175
FLEXIMARK® TA köpük 48-19 WHbeyaz194810001
83260178
FLEXIMARK® TA köpük 60-30 WHbeyaz30605001
83260181
FLEXIMARK® TA köpük 90-30 WHbeyaz30902501
83260184
FLEXIMARK® TA köpük 90-45 WHbeyaz45902501
83260187
FLEXIMARK® TA köpük 100-50 WHbeyaz501002501
Yuvarlak kesit
83260189
FLEXIMARK® TA köpük 40-30 Ø 24mm SRgümüş304010001
83260190
FLEXIMARK® TA köpük 40-30 Ø 24mm WHbeyaz304010001

Faydalar

  • İyi UV dayanımı
  • Birçok yüzey üzerinde kendinden yapışkanlı
  • Geleneksel olarak kullanılan plastik markalamalara, uygun maliyetli bir alternatif

Uygulama alanı

  • Elektronik bileşenlerin, panellerin, butonların ve uyarı levhalarının işaretlenmesi

Not

  • Easy to print via FLEXIMARK® software Flexisoft and FLEXIMARK® thermal transfer printer SQUIX, EOS5 or EOS2
  • Tavsiye edilen şerit: FTI-Y 60-360 BK (Ürün No. 83260201)

Dahil

  • Etiket ruloları olarak teslim edilir

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 Sınıf tanımı: Markalama materyali

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001288
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kodlama malzemesi

Yapışkan

  • Akrilik bazlı kalıcı yapışkan

Renk seçeneği

  • Gümüş
  • Web kataloğunda beyaz

Malzeme

  • Polyester köpük

Sıcaklık aralığı

  • -40 °C ila +90 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
  • FLEXIMARK® ürünleri paketler halinde satılır. Örneğin, 640 adet CLK 32 etiketi almak isterseniz, 640 ayrı etiket yerine 1 paket sipariş edebilirsiniz