FLEXIMARK® Cablemarking FCC

FLEXIMARK® KABLO İŞARETLEYİCİ FCC- müşteriye özgü plastik kablo işareti, kablolara ve hatlara kablo bağları ile sabitlemek için, plastikten karakter yerli

Dış kullanım için uygunKimyasallara dayanıklıMontaj süresiAside dayanıklıUV-dayanım

Ürün kodu Ürün tanımıRenkYükseklik (mm)İşaretleyici / Paket
Sarı PVC işaretleyicili (halojen içerir)
83251300
FLEXIMARK® Kablo işaretleyici FCC 6 YEsarı6.01
83251320
FLEXIMARK® Kablo işaretleyici FCC 9,5 YEsarı9.51
83251350
FLEXIMARK® Kablo işaretleyici FCC 19 YEsarı19.01
Polyesterden sarı LFL etiketli (halojen içermez)
83274670
FLEXIMARK® Kablo işaretleyici LFL 9,5-35 YE FCCsarı9.51
Beyaz PVC işaretleyicili (halojen içerir)
83251301
FLEXIMARK® Kablo işaretleyici FCC 6 WHbeyaz6.01
83251321
FLEXIMARK® Kablo işaretleyici FCC 9,5 WHbeyaz9.51
83251351
FLEXIMARK® Kablo işaretleyici FCC 19 WHbeyaz19.01

Faydalar

  • Zaman alıcı hazırlık ve kurulum işlemleri yok
  • Kimyasallara, morötesi (UV) ışığa, rutubete ve yağa (motorin, bazik temizlik maddeleri, tuzlu su, etanol, ...) karşı dayanıklı

Uygulama alanı

  • For cable marking

Not

  • Markalamalar istenen metin ile teslim edilecektir (baskı hizmeti fiyata dahildir)
  • Tek veya iki sıra yazdırmak mümkündür
  • İstenen her metin uzunluğu mümkündür - Metin buna uygun olarak daha küçük yazdırılır
  • Müşteriye özel veriler, siparişe paralel olarak Excel dosyası aracılığıyla sorumlu Lapp personeline e-posta ile gönderilir.
    Sütun A: Satır 1 içeriği
    Sütun B: Satır 2 içeriği
    Sütun B veya C: İlgili yazı ile birlikte işaretleyici sayısı
    Baskı işleri için şablon:
    www.lappkabel.de/kennzeichnungssoftware/fleximark-kundenspezifische-markierungen/

Dahil

  • Marking consists of FLEXIMARK® Character holder PTEF, printed PVC label (not halogen-free) or FLEXIMARK® Flexilabel LFL (halogen-free) and two standard cable ties in PA 6.6 (black)
  • Markalamalar (kablo bağları dahil), teslim edilmeden önce monte edilir
  • 1 PU= 1 markalama, mimimum satın alma miktarı yoktur

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 Sınıf tanımı: Markalama materyali

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001288
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kodlama malzemesi

Not

  • Standart kablo bağı:
    siyah (142 x 2,4 mm)

Boyutlar

  • Metin uzunluğu: 35 mm Plaka uzunluğu: 50 mm

Renk seçeneği

  • Standart renk: sarı veya beyaz zemin üzerine siyah harfler
  • Also available in green, blue and red

Malzeme

  • Karakter tutucusu: halojensiz PE
  • Etiketler: Halojen içeren PVC veya halojen içermeyen polyester (LFL versiyon)

Sıcaklık aralığı

  • -30 °C ila +70 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
  • FLEXIMARK® ürünleri paketler halinde satılır. Örneğin, 640 adet CLK 32 etiketi almak isterseniz, 640 ayrı etiket yerine 1 paket sipariş edebilirsiniz