FLEXIMARK® Paslanmaz çelik FCC

FLEXIMARK® Paslanmaz çelik işaretleyici FCC müşteriye özgü, üzerine baskı yapılmış, paslanmaz çelik işaretleme sistemidir. Delikleri açılmış, aside dayanıklı işaretleyiciler bir hafta içerisinde yerinize teslim edilir

Included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)

Yiyecek & İçecekOil & GasRayRüzgar EnerjisiDış kullanım için uygunKimyasallara dayanıklıIsı dayanımlıSoğuğa dirençliYağlara dayanıklıAside dayanıklıIsı dayanımıUV-dayanım

Ürün kodu Ürün tanımıYükseklik (mm)Ürün yapısıSatır başına karakter sayısıİşaretleyici / Paket
Tek satır baskılı / kablo bağı için sabitlemeli
83251406
FLEXIMARK® Stainless steel SMC FCC LS200 0-159.9kablo bağı ile0-151
83251456
FLEXIMARK® Stainless steel SMC FCC LS 16-259.9kablo bağı ile16-251
83251402
FLEXIMARK® Stainless steel SMC FCC 0-159.9kablo bağı olmadan0-151
83251454
FLEXIMARK® Stainless steel SMC FCC 16-259.9kablo bağı olmadan16-251
One line embossing / with screw hole
83251450
FLEXIMARK® Stainless steel SM FCC 0-159.9vida deliği ile0-151
83251478
FLEXIMARK® Stainless steel SM FCC 16-259.9vida deliği ile16-251
İki satır olarak baskılı / kablo bağı için sabitleyicili
83251426
FLEXIMARK® Stainless steel SMC2R FCC LS 0-1513.9kablo bağı ile0-151
83251468
FLEXIMARK® Stainless steel SMC2R FCC LS 16-2513.9kablo bağı ile16-251
83251422
FLEXIMARK® Stainless steel SMC2R FCC 0-1513.9kablo bağı olmadan0-151
83251466
FLEXIMARK® Stainless steel SMC2R FCC 16-2513.9kablo bağı olmadan16-251
Two-line embossing / with screw hole
83251451
FLEXIMARK® Stainless steel SM2R FCC 0-1513.9vida deliği ile0-151
83251479
FLEXIMARK® Stainless steel SM2R FCC 16-2513.9vida deliği ile16-251

Faydalar

  • Aside dayanıklı
  • Mükemmel kimyasal dayanıklılık
  • Yüksek sıcaklıklara karşı dayanıklı
  • Çok uzun ömürlü

Uygulama alanı

  • Zorlu çevre etkilerine ve kötü hava koşullarına karşı dayanıklıdır
  • Raylı taşıma sanayii, gıda sanayii, rüzgar enerjisi sanayii, petrol ve gaz sanayileri

Norm referansları / Onaylar

  • Achilles JQS sertifikalı

Not

  • Markalamalar istenen metin ile teslim edilecektir (baskı hizmeti fiyata dahildir)
  • Müşteriye özel veriler, siparişe paralel olarak Excel dosyası aracılığıyla sorumlu Lapp personeline e-posta ile gönderilir.
    Sütun A: Satır 1 içeriği
    Sütun B: Satır 2 içeriği
    Sütun B veya C: İlgili yazı ile birlikte işaretleyici sayısı
    Baskı işleri için şablon:
    www.lappkabel.de/kennzeichnungssoftware/fleximark-kundenspezifische-markierungen/
  • İşaretleyicinin uzunluğu kullanılan karakterlerin sayısına bağlıdır
  • Bütün karakterler büyük harf ile yazılmıştır
  • Maks. karakter sayısı: tek satırlı işaretleyici: kısa boy 15, uzun boy 25 iki satırlı işaretleyici: kısa boy 30 (her satırda 15), uzun boy 50 (her satırda 25)

Dahil

  • 1 PU= 1 markalama, mimimum satın alma miktarı yoktur
  • Markalamalar teslim edilmeden önce sıralanır
  • Ürün kodu belirtilen kablo bağları dahildir 83251406, 83251456, 83251426, 83251468: Paslanmaz çelik kablo bağları LS 4,6-200 Ürün kodu.61812950)

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001530
  • ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Kablo kodlama sistemi

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001530
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo işaretleme sistemi

Not

  • Boş sürüm Ürün No. 83251575 ve 83251576

Boyutlar

  • Karakter boyu: 4,2 mm
    2 karakter arası mesafe: yakl. 1 mm
  • Delik çapı: 3,2 mm
    Kablo bağı eni: azm. 7,9 mm

Bilgi

  • Kullanılabilecek karakterler: A-Ü 0-9 ͠͠͠ + - / . : , = topraklama işareti

Malzeme

  • Acid resistant stainless steel
    EN 1.4404 (SS2348, AISI 316L)

Sıcaklık aralığı

  • -80 °C ile +500 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
  • Boş markalayıcılar "SP Metal baskı" üretim sayfasında bulunabilir. (Ürün kodu 83251575 ve 83251576)