FLEXIMARK® Label LMB

LMB etiketleri farklı işaretleme kovanlarında (30 mm'ye kadar) kullanılabilir. Etiket yazılımımız ile birlikte LMB etiketlerini, bir lazer yazıcı ile kolayca yazdırabilirsiniz. Etiketin her iki tarafı yazdırılabilir.

Included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)

Kimyasallara dayanıklıHalojen içermeyenUV-dayanım

Ürün kodu Ürün tanımıRenkGenişlik x Uzunluk (mm)İşaretleyici / PaketPaket Miktarı
83254680
FLEXIMARK® Label LMB 30-4.6 YEWHsarı/beyaz4.6 x 30.04801

Faydalar

  • Kimyasallara, morötesi (UV) ışığa, rutubete ve yağa (motorin, bazik temizlik maddeleri, tuzlu su, etanol, ...) karşı dayanıklı
  • Her iki tarafa yazdırılabilir

Uygulama alanı

  • Snap-on işaretleme kovanı, kapalı işaretleme kovanı ve kablo bağı işaretleme kovanı için uygun etiketler (bkz. "Karakter yerleştirme yerleri ve aksesuarlar" alanı)

Not

  • FLEXIMARK® yazılımı ve piyasada bulunan bir lazer yazıcı ile yazdırma
  • Sayfayı manuel kağıt besleme bölmesine yerleştirin
  • En iyi yazdırma sonuçları düz kâğıt sürmeli lazer yazıcılarla

Dahil

  • Perforasyonlu DIN A5 yapraklar

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 Sınıf tanımı: Markalama materyali

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001288
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kodlama malzemesi

Talep üzerine

  • Termal transfer yazıcılar için rulo olarak da temin edilebilir (TMB)

Renk seçeneği

  • Sarı/Beyaz (iki taraflı yazılabilir)

Malzeme

  • Halojen içermeyen polyester
  • Kalınlık: 0,175 mm

Sıcaklık aralığı

  • -40 °C ila +125 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
  • FLEXIMARK® ürünleri paketler halinde satılır. Örneğin, 640 adet CLK 32 etiketi almak isterseniz, 640 ayrı etiket yerine 1 paket sipariş edebilirsiniz