FLEXIMARK® Wrapping label LCK

FLEXIMARK® LCK Sarım etiketleri, bir lazer yazıcı ile kabloların işaretlenmesi için üzerlerinde lamine folyo/koruyucu folyo bulunan, vinilden etiketlerdir. Koruyucu folyo metni aşınmaya ve solventlere karşı korur.

LCK 32 YE - FLEXIMARK® örnek torbasında mevcuttur (Ürün No. M3251010)

Yiyecek & İçecekMekanik ve tesisat mühendisliğiSolar enerjiRüzgar EnerjisiKimyasallara dayanıklıHalojen içermeyenAlan gereksinimiUV-dayanımSu geçirmez

Ürün kodu Ürün tanımıRenkGenişlik x Uzunluk (mm)Yazı yüzeyi (mm)Ø (mm) dış çap içinİşaretleyici / PaketPaket Miktarı
Küçük ambalaj (10 sayfa) - sarı versiyon
83256142
FLEXIMARK® Etiket LCK 32 YEsarı25.0 x 33.525.0 x 12.74.0 - 7.06401
83256144
FLEXIMARK® Etiket LCK 35 YEsarı25.0 x 55.025.0 x 19.06.0 - 12.04001
83256146
FLEXIMARK® Etiket LCK 40 YEsarı25.0 x 94.025.0 x 25.48.0 - 21.02401
83256148
FLEXIMARK® Etiket LCK 45 YEsarı25.0 x 142.525.5 x 25.48.0 - 36.01601
83256161
FLEXIMARK® Etiket LCK 48 YEsarı34.0 x 93.034.0 x 25.48.0 - 21.01801
83256150
FLEXIMARK® Etiket LCK 60 YEsarı50.0 x 56.050.0 x 19.06.0 - 12.02001
83256152
FLEXIMARK® Etiket LCK 65 YEsarı50.0 x 94.050.0 x 25.48.0 - 21.01201
83256154
FLEXIMARK® Etiket LCK 70 YEsarı50.0 x 142.550.0 x 25.48.0 - 36.0801
83256143
FLEXIMARK® Etiket LCK 32 WHbeyaz25.0 x 33.525.0 x 12.74.0 - 7.06401
83256145
FLEXIMARK® Etiket LCK 35 WHbeyaz25.0 x 55.025.0 x 19.06.0 - 12.04001
83256147
FLEXIMARK® Etiket LCK 40 WHbeyaz25.0 x 94.025.0 x 25.48.0 - 21.02401
83256149
FLEXIMARK® Etiket LCK 45 WHbeyaz25.0 x 142.525.0 x 25.48.0 - 36.01601
83256160
FLEXIMARK® Etiket LCK 48 WHbeyaz34.0 x 93.034.0 x 25.48.0 - 21.01801
83256151
FLEXIMARK® Etiket LCK 60 WHbeyaz50.0 x 56.050.0 x 19.06.0 - 12.02001
83256153
FLEXIMARK® Etiket LCK 65 WHbeyaz50.0 x 94.050.0 x 25.48.0 - 21.01201
83256155
FLEXIMARK® Etiket LCK 70 WHbeyaz50.0 x 142.550.0 x 25.48.0 - 36.0801
Büyük ambalaj (100 sayfa) - sarı versiyon
83256542
FLEXIMARK® Etiket LCK 32 YE-100sarı25.0 x 33.525.0 x 12.74.0 - 7.064001
83256544
FLEXIMARK® Etiket LCK 35 YE-100sarı25.0 x 55.025.0 x 19.06.0 - 12.040001
83256546
FLEXIMARK® Etiket LCK 40 YE-100sarı25.0 x 94.025.0 x 25.48.0 - 21.024001
83256548
FLEXIMARK® Etiket LCK 45 YE-100sarı25.0 x 142.525.0 x 25.48.0 - 36.016001
83256550
FLEXIMARK® Etiket LCK 60 YE-100sarı50.0 x 56.050.0 x 19.06.0 - 12.020001
83256545
FLEXIMARK® Etiket LCK 35 WH-100beyaz25.0 x 55.025.0 x 19.06.0 - 12.040001
83256549
FLEXIMARK® Etiket LCK 45 WH-100beyaz25.0 x 142.525.0 x 25.48.0 - 36.016001
83256551
FLEXIMARK® Etiket LCK 60 WH-100beyaz50.0 x 56.050.0 x 19.06.0 - 12.020001
83256553
FLEXIMARK® Etiket LCK 65 WH-100beyaz50.0 x 94.050.0 x 25.48.0 - 21.012001
83256555
FLEXIMARK® Etiket LCK 70 WH-100beyaz50.0 x 142.550.0 x 25.48.0 - 36.08001

Faydalar

  • Şeffaf folyo kısmı, baskılı bölümün aşınma, kirlenme ve çözücü maddelere karşı korunacağı şekilde, kablonun etrafına sarılır ve işaretlerin bulunduğu alanın üzerine yapıştırılır
  • Kimyasallara, morötesi (UV) ışığa, rutubete ve yağa (motorin, bazik temizlik maddeleri, tuzlu su, etanol, ...) karşı dayanıklı
  • Sıkı sarım sayesinde yerden tasarruf eder

Uygulama alanı

  • For cable marking

Not

  • FLEXIMARK® yazılımı ve piyasada bulunan bir lazer yazıcı ile yazdırma
  • Sayfayı manuel kağıt besleme bölmesine yerleştirin
  • En iyi yazdırma sonuçları düz kâğıt sürmeli lazer yazıcılarla

Dahil

  • 10 veya 100 perforasyonlu DIN A4 yaprağı (seçilmiş olan ambalaj büyüklüğüne bağlı)

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001530
  • ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Kablo kodlama sistemi

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001530
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo işaretleme sistemi

Yapışkan

  • Akrilik bazlı kalıcı yapışkan

Renk seçeneği

  • Sarı, beyaz

Malzeme

  • Halojen içermeyen polyester
  • Kalınlık: 0,025 mm

Sıcaklık aralığı

  • -40 °C ila +125 °C
  • Minimum çalışma sıcaklığı: +10 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
  • FLEXIMARK® ürünleri paketler halinde satılır. Örneğin, 640 adet CLK 32 etiketi almak isterseniz, 640 ayrı etiket yerine 1 paket sipariş edebilirsiniz