FLEXIMARK® Paslanmaz çelik İşaret yuvası NM

FLEXIMARK® Karakter yerleştirme yerleri NM elektrik endüstrisinde kabloların ve bileşenlerin işaretlenmesi için paslanmaz çelik karakterlerin yerleştirilmesine hizmet eder.

PR 1 NM 7 included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)

Dış kullanım için uygunKimyasallara dayanıklıSoğuğa dirençliKorozyona dayanıklıAside dayanıklıUV-dayanım

Ürün kodu Ürün tanımıUzunluk (mm)Maks. karakter sayısıİşaretleyici / PaketPaket Miktarı
83254214
FLEXIMARK® PR10 NM448.06501
83254213
FLEXIMARK® PR10 NM560.08501
83254212
FLEXIMARK® PR10 NM784.012501
83254211
FLEXIMARK® PR10 NM9108.016501
83254210
FLEXIMARK® PR10 NM24288.046501

Faydalar

  • Hızlı, kolay ve kalıcı yerinde işaretleme

Uygulama alanı

  • Kablo ve bileşen markalama sistemi
  • MR paslanmaz çelik karakterler takmak için
  • Markalayıcılar özel bakım gerektiren (petrol, gaz, demiryolları gibi) her türlü endüstride kullanılabilir.

Norm referansları / Onaylar

  • Achilles JQS sertifikalı

Not

  • Kablo bağları (maks. 7,9 mm genişlik) veya vidalarla sabitlenebilir (maks. 3 mm çapa kadar)

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 Sınıf tanımı: Markalama materyali

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001288
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kodlama malzemesi

Boyutlar

  • Ölçülerdeki tolerans +/-1,5 mm.

Bilgi

  • Yükseklik: yaklaşık 11 mm
  • Vida deliği Ø: 3 mm

Malzeme

  • Acid resistant stainless steel
    EN 1.4404 (SS2348, AISI 316L)

Sıcaklık aralığı

  • -80 °C ile +500 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
  • FLEXIMARK® ürünleri paketler halinde satılır. Örneğin, 640 adet CLK 32 etiketi almak isterseniz, 640 ayrı etiket yerine 1 paket sipariş edebilirsiniz