MS İşaretleme kalemleri
Kablo işaretlemeyi el yazısı etiketlerle yapmak için MS işaretleme kalemleri. Yazılan yazı suya, kire ve hava şartlarına dayanıklıdır.
Ürün kodu | Ürün tanımı | Renk | İçerik (birim) | |
---|---|---|---|---|
61784650 | MS-S işaretleme kalemi | siyah | 10 | |
61784660 | MS-R işaretleme kalemi | kırmızı | 10 | |
61784670 | MS-B işaretleme kalemi | mavi | 10 |
Faydalar
- Etiketlerin istendiği gibi ve kalıcı bir biçimde yazılması için
- Yazı suya, silinmeye ve hava şartlarına kaşı dayanıklıdır
- Entegre silici
Uygulama alanı
- For CD, glass, plastic, metal, foil and more
- Hat genişliği: 0,4 mm
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000187
- ETIM 5.0 Class-Description: İşaretleme kalemi
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000187
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: İşaretleme kalemi
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
- FLEXIMARK® ürünleri paketler halinde satılır. Örneğin, 640 adet CLK 32 etiketi almak isterseniz, 640 ayrı etiket yerine 1 paket sipariş edebilirsiniz