FLEXIMARK® Kablo bağı bileziği

FLEXIMARK®Kablo ve münferit damarların işaretlenmesi amacıyla kablo bağları ile sabitlemek için işaretleme kovanı, alevlere dayanıklı ve halojen içermez

Kablo çapından bağımsız olarak kablo bağlarıyla sabitlenerek

Alev geciktiriciHalojen içermeyen

Ürün kodu Ürün tanımıUzunluk (mm)İşaretleyici / PaketPaket Miktarı
FLEXIMARK® kablo bağı bileziği
83252676FLEXIMARK® kablo bağı bileziği302001

Faydalar

  • Gelişmiş çizilme koruması
  • Dayanıklı ve esnek koruma
  • Kimyasallara, morötesi (UV) ışığa, rutubete ve yağa (motorin, bazik temizlik maddeleri, tuzlu su, etanol, ...) karşı dayanıklı

Ürün özellikleri

  • Extremely flame-retardant according toUL 94 V0

Not

  • LMB etiketler için uygun markalama bileziği

Dahil

  • Etiket olmadan yakaları işaretleme

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 sınıf ID'si: EC002248
  • ETIM 5.0 sınıf açıklaması: İşaretleme malzemeleri için tutucu

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002248
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: İşaretleme malzemeleri için tutucu

Renk seçeneği

  • Saydam

Malzeme

  • Halojensiz poliüretan

Sıcaklık aralığı

  • -40 °C ile +80 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
  • FLEXIMARK® ürünleri paketler halinde satılır. Örneğin, 640 adet CLK 32 etiketi almak isterseniz, 640 ayrı etiket yerine 1 paket sipariş edebilirsiniz