FLEXIMARK® Karakter tutucular PGS

FLEXIMARK® Karakter yerleştirme yerleri PGS elektrik endüstrisinde bileşenlerin (örneğin kumanda dolabı) karakter şeritleri veya çıplak etiketlerle işaretlenmesi için.

PGS 1-285 BK included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)

Kimyasallara dayanıklıAlev geciktiriciHalojen içermeyenAside dayanıklıUV-dayanım

Ürün kodu Ürün tanımıRenkUzunluk x Yükseklik (mm)İşaretleyici / PaketPaket Miktarı
83252011
FLEXIMARK® PGS 10-1000 WHbeyaz1000.0 x 10.0101
83250003
FLEXIMARK® PGS 10-1000 BKsiyah1000.0 x 10.0101
83252014
FLEXIMARK® PGS 10-1000 GYgri1000.0 x 10.0101
83250043FLEXIMARK® Etiket kılıfı 10-100 PGS 10şeffaf1000.0 x 10.0101

Faydalar

  • Birçok yüzey üzerinde kendinden yapışkanlı
  • Transparan etiket koruması, etiketler ve karakter şeritleri için ilave koruma sağlar

Uygulama alanı

  • FLEXIMARK® Flexilabels LFL ve DYMO® endüstriyel bantlar için uygundur
  • Kontrol dolapları üretiminde bileşen gruplarını işaretlemek için
  • Sabitleme: yapıştırma veya > +45 °C sıcaklıklarda vidalarla veya perçinlerle

Ürün özellikleri

  • Extremely flame-retardant according toUL 94 V0

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 sınıf ID'si: EC002248
  • ETIM 5.0 sınıf açıklaması: İşaretleme malzemeleri için tutucu

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002248
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: İşaretleme malzemeleri için tutucu

Renk seçeneği

  • Siyah, beyaz, gri

Malzeme

  • ABS plastik

Sıcaklık aralığı

  • -20 °C ila +45 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
  • FLEXIMARK® ürünleri paketler halinde satılır. Örneğin, 640 adet CLK 32 etiketi almak isterseniz, 640 ayrı etiket yerine 1 paket sipariş edebilirsiniz