FLEXIMARK® şeritler SQUIX, EOS4 ve EOS5

FLEXIMARK® Termal transfer yazıcıları SQUIX, EOS 4 ve EOS 5 için uygun siyah ve beyaz şeritler

Ürün kodu Ürün tanımı Renk Genişlik mm x Uzunluk m Malzeme Paket Miktarı
83259604
Şerit R71 55-360 resin BK siyah 55.0 x 360.0 reçine 1
83259609
Şerit R71 110-360 resin BK siyah 110.0 x 360.0 reçine 1
83260201
Şerit FTI-Y 60-360 BK siyah 60.0 x 360.0 reçine 1
83260200
Şerit FTI-Y 110-360 BK siyah 110.0 x 360.0 reçine 1
83260206
Şerit FTI-X 60-300 BK siyah 60.0 x 300.0 reçine 1
83260205
Şerit FTI-X 100-300 BK siyah 100.0 x 300.0 reçine 1
83260262 Şerit Y501P 30-450 WH beyaz 30.0 x 450.0 reçine 1
83260260
Şerit FTI-X 55-300 WH beyaz 55.0 x 300.0 reçine 1
83260261
Şerit FTI-X 110-300 WH beyaz 110.0 x 300.0 reçine 1

Faydalar

  • Çizilmeye ve sürtünmeye karşı dayanaklı

Uygulama alanı

  • Belirli uygulama için doğru şerit kullanın
  • Şeritler R71: Sadece düz/parlak yüzeye sahip plastik etiketleri kullanın (Flexiprint TF, TCK, TA, TFL)
  • FTI-Y: PUR, TA köpük, Flexiprint TF için
  • FTI-X: Özellikle daralan makaronlar ve mazota dayanıklı daralan makaronlar için tavsiye edilir.

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 sınıf ID'si: EC001694
  • ETIM 5.0 sınıf açıklaması: Faks/yazıcı/MFC sarf malzemesi

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001694
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Faks/yazıcı/MFC sarf malzemesi

  • * Handels ürünüdür, Lapp ürünü değildir
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
  • FLEXIMARK® ürünleri paketler halinde satılır. Örneğin, 640 adet CLK 32 etiketi almak isterseniz, 640 ayrı etiket yerine 1 paket sipariş edebilirsiniz