GOF Konnektörü

Cam elyaf kablo için aksesuar, LC, SC, ST ve FC tipi fişler

Tek modlu ve çok modlu fiber optik kablolar (ST, LC, SC vs.) için konektörler

Ürün kodu Ürün tanımı
Tek mod
29110999
GOF Konnektörü SC Tek Modlu Mavi /4PC
29110998
GOF Konnektörü SC Tek Modlu Mavi /50PC
29110989
GOF Konnektörü SC Tek Modlu APC Yeşil /4PC
29110988
GOF Konnektörü SC Tek Modlu APC Yeşil /50PC
29130999
GOF Konnektörü LC Tek Modlu Mavi /4PC
29130998
GOF Konnektörü LC Tek Modlu Mavi /50PC
29130989
GOF Konnektörü LC Tek Modlu APC GR /4PC
29130988
GOF Konnektörü LC Tek Modlu APC GR/50PC
29120999
GOF Konnektörü ST Tek Modlu /4PC
29120998
GOF Konnektörü ST Tek Modlu /50PC
29140999
GOF Konnektörü FC Tek Modlu /4PC
Çok modlu
29110199
GOF Konnektörü SC Çok Modlu Bej /4PC
29110198
GOF Konnektörü SC Çok Modlu Bej /50PC
29130199
GOF Konnektörü LC Çok Modlu Bej /4PC
29130198
GOF Konnektörü LC Çok Modlu Bej /50PC
29120199
GOF Konnektörü ST Çok Modlu /4PC
29120198
GOF Konnektörü ST Çok Modlu /50PC
29140199
GOF Konnektörü FC Çok Modlu /4PC

Faydalar

  • Montaj için ideal
  • Kullanıma hazırlama prosesi için: Kablo hazır-
    lama/yapıştırma/sıkma/polisaj
  • Montaj talimatnamesi GOF alet çantasında bulunur. (Lapp ürün portfyüne dahil değildir)
  • Uzman ve eğitimli kişilerce kullanılması ve monte edilebilmesi

Uygulama alanı

  • Üretim ya da laboratuar ortamında konnektör montajları için

Ürün özellikleri

  • Montaj için bütün parçaları içeren konnektör setleri

Norm referansları / Onaylar

  • LC, IEC standardı 61754-20 uyarıncadır
  • SC, IEC standardı 61754-4 uyarıncadır
  • ST IEC standardı 61754-2 ile uyumludur

Ürün yapısı

  • Yüksük çapı:
    LC: 1,25mm (zirkonyum)
    SC, ST: 2,5mm (zirkonyum)
  • 1.7mm-2.1mm çapta kablolar ile monte edilebilir
  • LC ve SC konnektör setleri yeşil (tekli mod APC), mavi (tekli mod PC) ve gri (çoklu mod) renklerinde sunulur

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001122
  • ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Fiber Optik Konnektör

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001122
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Fiber optik konektör

İzin verilen çekme kuvveti

  • Gerilme yükü 70N
  • Montajdan sonra gerilme mukavemeti
    > 100N

Sıcaklık aralığı

  • Çalışma
    LC: -40 °C ila 75 °C
    SC: -40 °C ila 75 °C
    ST: -40 °C ila 85 °C
  • Nem %95
    Alevlenebilirlik UL 94 V-0

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.