Mini duvara montaj tipi raf
Ürün özellikleri
- Panel montajı
- Kilitlenebilir
- 8 birleştirme kartuşunun veya 4 birleştirme kartuşu ve bir dağıtım plakasının maks. kapasitesi
- Mini duvara monte raf için aksesuarlar:
- 24 ST kaplin için dağıtım plakası
- 24 SC
Simplex kaplin için dağıtım plakası
- 12 SC
Duplex kaplin için dağıtım plakası - Boyutlar (G x Y x D):
320 x 280 x 54 mm - Renk: açık gri (RAL 7035)
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001130
- ETIM 5.0 Class-Description: Patch panel LWL
-
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001130
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Fiber optik bağlantı paneli
-
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.