SC için 19" Birleştirme Kutusu
SC adaptörler/SC konektörler için 19" dağıtım birleştirme kutusu - Fiber Optik Aksesuarlar
Ürün özellikleri
- 24 fibere kadar
- Dahil: 12 SC çift delikli ön panel
- Dışarı çekilebilir
- Doldurulmamış
- Yükseklik: 1 RU
- Malzeme: çelik plaka, 1,5 mm
- Renk: açık gri (RAL 7035)
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001130
- ETIM 5.0 Class-Description: Patch panel LWL
-
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001130
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Fiber optik bağlantı paneli
-
- Başka konnektör tipleri ile daha fazla elyaf için birleştirme kutuları talep üzerine sunulur. Kaplin ve pigtailler ile önceden monte edilmiş versiyonlar halinde de sunulur.
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.