ST için 19" Birleştirme Kutusu
ST (BFOC) adaptörler/SC konektörler için 19" dağıtım birleştirme kutusu - Fiber Optik Aksesuarlar
Ürün kodu | Ürün tanımı | |
---|---|---|
Kompakt Birleştirme Kutusu | ||
CE9138
|
12 ST için 19" Birleştirme Kutusu | |
CE9139
|
24 ST için 19" Birleştirme Kutusu |
Ürün özellikleri
- 12 veya 24 fibere kadar
- Dışarı çekilebilir
- Doldurulmamış
- En fazla 4 birleştirme kartuşu için
- Yükseklik: 1 RU
- Boyutlar (G x Y x D):
483 x 44,5 x 244 mm - Malzeme: çelik plaka, 1,5 mm
- Renk: açık gri (RAL 7035)
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001130
- ETIM 5.0 Class-Description: Patch panel LWL
-
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001130
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Fiber optik bağlantı paneli
-
- Başka konnektör tipleri ile daha fazla elyaf için birleştirme kutuları talep üzerine sunulur. Kaplin ve pigtailler ile önceden monte edilmiş versiyonlar halinde de sunulur.
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.