UNITRONIC® BUS PB

Sabit döşeme için PROFI veriyolu hatları

PROFIBUS-DP, -FMS ve FIP için muhtelif veri yolu kabloları. Hızlı Bağlama ve halojensiz versiyonlar mevcut.

  • Lapp Kabel, PROFIBUS Kullanıcı Organizasyonu'nun (PNO) bir üyesidir
  • UL and CSA onaylı tipler
  • Müşterinin yerinde kurulum proje danışmanlığı: Ürün numarası seçimi www.lappkabel.de/cpr sitesinden

Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleriMekanik ve tesisat mühendisliğiHalojen içermeyenUV-dayanım

ULPROFIBUS

Ürün kodu Ürün tanımıÇift sayısı ve iletken çapı (mm)Dış çap [mm]Bakır Ağırlığı (kg/km)Ağırlık (kg/km)
Geleneksel kablo yapısı
2170220
UNITRONIC® BUS PB1 x 2 x 0.64830,174
2170233
UNITRONIC® PB PE1 x 2 x 0.64830,157
2170226
UNITRONIC® BUS PB H 7-W1 x 2 x 0.64830,155
2170225
UNITRONIC® BUS PB COMBI 7-W1 x 2 x 0,64 Ø + 3 x 1,0 mm²9,85992
Geleneksel kablo yapısı - UL/CSA CMX sertifikalı
2170219
UNITRONIC® BUS PB A1 x 2 x 0.64830,157
Geleneksel kablo yapısı - UL/CSA CMG sertifikalı
2170824
UNITRONIC® BUS PB 7-W A1 x 2 x 0.64830,155
Fast Connect kablo yapısı
2170333
UNITRONIC® BUS PB PE FC1 x 2 x 0.6482667
Fast Connect kablo yapısı - UL/CSA CMX sertifikalı
2170330
UNITRONIC® BUS PB P FC1 x 2 x 0.6482671
Fast Connect kablo yapısı - UL/CSA CMG sertifikalı
2170820
UNITRONIC® BUS PB FC1 x 2 x 0.6482684
2170826
UNITRONIC® BUS PB 7-W FC1 x 2 x 0.6482667
2170326
UNITRONIC® BUS PB-H FC1 x 2 x 0.6482672

Uygulama alanı

  • Sabit tesisatlar için
    Maksimum elektromanyetik ekranlama
  • Kuru ve nemli ortamlar
  • Ürün kodu 2170233, 2170333, 2170820, 2170824, 2170826 tümü UV ışınlarına karşı dayanıklıdır

Ürün özellikleri

  • Bu Bus kabloları hem PROFIBUS-DP hem de PROFIBUS-FMS ve FIP için kullanılabilir
  • PNO şartnameleriyle uyumlu,istenen bit değerleri için maksimum kablo uzunlukları
    (kablo tipi A, PROFIBUS-DP):
    93.75 kbit/sn = 1200 m
    187.5 kbit/sn = 1000 m
    500 kbit/sn = 400 m
    1.5 Mbit/sn = 200 m
    12.0 Mbit/sn = 100 m

Norm referansları / Onaylar

  • DIN 19245 ve EN 50170 uyarınca, örn. SIEMENS SIMATIC NET için, FIP (Fabrika Enstrümantasyon Protokolü) için de uygundur
  • UL sertifikalı tipleri aşağıdaki tabloda görebilirsiniz

Ürün yapısı

  • FC: Fast Connect kablo yapısı
  • P: Poliüretan
    H: Halojensiz
  • PE: Polietilen dış kaplama, siyah
  • 7-telli: 7-telli, örneğin titreşimler oluşan uygulamalar için
  • KOMBİ: data ve
    güç temini tek kabloda

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: Data cable

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000830
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Veri kablosu

Ortak kapasite

  • (800 Hz): max. 30 nF/km

Pik çalışma gerilimi

  • (güç uygulamaları için değil) 250 V

İletken direnci

  • (döngü): maks. 186 Ohm/km.
    ayrıca veri sayfasına bakınız

Minimum bükülme yarıçapı

  • Sabit tesisat: veri formuna bakın

Test gerilimi

  • Damar/damar: 1.500 V rms

Karakteristik empedans

  • 150 ± 15 Ohm

  • Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
  • Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
  • Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
  • SIMATIC NET®, Siemens AG'nin tescilli ticari markasıdır
  • Lapp Kabel, PROFIBUS kullanıcı organizasyonunun (PNO) bir üyesidir
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.