UNITRONIC® FD CP plus

PUR dış kılıfı, ekranlı, yüksek esneklikte data kablosu - UL/CSA'da listelenmiştir

UNITRONIC® FD CP plus: Düşük frekanslı PUR veri kablosu UL AWM 1000V VW-1, halojensiz, çok esnek, enerji/çekme zincirleri için, düşük kapasitanslı, perdelenmiş, -40°C/+90°C

  • Soğuk havalarda esnek
  • Düşük kapasitans
  • Halojen içermeyen

Rüzgar Enerjisi Halojen içermeyen Soğuğa dirençli Mekanik dayanım Yağlara dayanıklı Enerji zinciri Parazit sinyalleri Burkulma dayanımı

CE CULUS RU C_RU Fire

Ürün kodu Damar sayısı x Kesit (mm²) Dış çap [mm] Bakır Ağırlığı (kg/km) Ağırlık (kg/km)
UNITRONIC® FD CP plus
0028880
2 x 0.14 4,3 11,2 33
0028881
3 x 0.14 4,5 14,1 36
0028882
4 x 0.14 4,8 15,5 40
0028883
5 x 0.14 5,1 18,3 45
0028884
7 x 0.14 5,7 27,8 51
0028885
10 x 0.14 6,7 39,3 59
0028886
14 x 0.14 6,8 45,3 62
0028887
18 x 0.14 7,4 54,1 118
0028888
25 x 0.14 8,9 68,4 157
0028889
2 x 0.25 4,7 14,9 38
0028890
3 x 0.25 4,9 18,8 45
0028891
4 x 0.25 5,3 21,3 52
0028892
5 x 0.25 5,6 31 69
0028893
7 x 0.25 6,4 39,6 76
0028894
10 x 0.25 7,6 53,9 98
0028895
14 x 0.25 7,9 64,2 120
0028896
18 x 0.25 8,6 78,4 142
0028897
25 x 0.25 10,4 101 213
0028898
2 x 0.34 5,1 18,1 40
0028899
3 x 0.34 5,4 28,7 50
0028900
4 x 0.34 5,8 35,7 60
0028901
5 x 0.34 6,2 39,1 70
0028902
7 x 0.34 7,1 52,7 109
0028903
10 x 0.34 8,6 67,4 147
0028904
14 x 0.34 8,8 85,8 166
0028905
18 x 0.34 9,8 99,7 190
0028906
25 x 0.34 11,8 155 260

Faydalar

  • Hava şartlarını çok sert olduğu ortam koşullarında kullanım için geniş sıcaklık aralığı
  • Genel bakır örgü elektriksel
    paraziti en aza indirir
  • UL AWM e göre 1000 V,dahili kabloların iç ortam döşemesinde UL e göre 1kV a izin verilir.
  • ABD'de endüstri makinelerinin iç taraflarında, NFPA 79, 2015 Ed., 12.9.2 uyarınca (İstisna 3, 12.9.2 altında: 1 mm² ve <16 AWG'ye kadar)

Uygulama alanı

  • Ölçüm, kontrol ve düzenleme devrelerinde kullanım için uygun
  • Hareketli güç zincirlerine uygun - 100 metreye kadar hareket mesafesi
  • Hareketli güç zincirlerinde montaj örnekleri için tablo T3 e bakınız
  • Rüzgar türbini jeneratörlerinde (WTG) döngüsel burulma uygulamaları için uygundur

Ürün özellikleri

  • Halojen içermeyen, düşük kapasitansa sahip ve -40 °C'ye kadar esnek
  • PUR dış kılıf, yırtılmaya ve çentiklere karşı dayanıklıdır, enerji zincirlerinde kullanıldığında mineral yağlara ve aşınmaya karşı dayanıklıdır
  • Alev dayanıklılığı: IEC 60332-1-2, VW-1, FT2
  • Enerji zincirlerinde 10 milyon hareket ömrüne kadar dizayn edilmiştir.

Norm referansları / Onaylar

  • cULus CMX, UL sertifikalı (UL: E236660)
  • cRUus AWM, UL sertifikalı (UL: E63634): UL AWM Style 21576 ve AWM A/B I/II

Ürün yapısı

  • Çıplak bakır tellerden yapılmış ekstra ince tel büklüm
  • Damar izolasyonu: Polyolefin bazlı
  • Dokumasız tekstil sargı
  • Kalaylı bakır örgü
  • Özel PUR bileşiminden dış kılıf
    Dış kılıf rengi: gri (RAL 7001)

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Kontrol kablosu

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000104
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kontrol kablosu

Damar tanımlama kodu

  • DIN 47100, Ek T9'a bakın

Ortak kapasite

  • C/C yaklaşık 60 nF/km

Endüktivite

  • yaklaşık 0.65 mH/km

İletken bükümü

  • Büklümlü, ekstra ince tel

WTG'de burulma hareketi

  • TW-0 & TW-2, bkz. Ek T0

Minimum bükülme yarıçapı

  • Hareketli: 7,5 x dış çap
  • Sabit tesisat: 4 x dış çap

Test gerilimi

  • Damar/damar: 1.500 V rms
  • Damar/ekran: 500 V

Sıcaklık aralığı

  • Hareketli: -40 °C ila +80 °C
  • Sabit döşenmiş: -40°C ile +80°C arasında cULus CMX: maks. +75°C cRUus AWM: maks. +80°C

  • Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
  • Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
  • Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.