UNITRONIC® FD CP (TP) plus

PUR dış kılıfı, ekranlı, çiftli bükümlü,yüksek esneklikte data kablosu - UL/CSA'da listelenmiştir

UNITRONIC® FD CP (TP) plus: Düşük frekanslı PUR veri kablosu UL AWM CMX VW-1, halojensiz, çok esnek, çekme zincirleri için, perdelenmiş bükümlü çift, düşük kapasitanslı, -40°C

  • Soğuk havalarda esnek
  • Düşük kapasitans
  • Halojen içermeyen

Rüzgar Enerjisi Halojen içermeyen Soğuğa dirençli Mekanik dayanım Yağlara dayanıklı Enerji zinciri Parazit sinyalleri Burkulma dayanımı

CE CULUS RU C_RU Fire

Ürün kodu Çift sayısı ve iletken başına mm² Dış çap [mm] Bakır Ağırlığı (kg/km) Ağırlık (kg/km)
UNITRONIC® FD CP (TP) plus
0030910
2 x 2 x 0.14 5,9 19,4 42
0030911
3 x 2 x 0.14 6,2 23,4 47
0030912
4 x 2 x 0.14 6,7 27,1 59
0030913
5 x 2 x 0.14 7,3 37,4 68
0030914
6 x 2 x 0.14 7,5 49,4 91
0030915
8 x 2 x 0.14 8,8 54,8 109
0030916
10 x 2 x 0.14 10,1 60,1 120
0030962
1 x 2 x 0.25 4,7 14 27
0030919
2 x 2 x 0.25 6,6 32 60
0030920
3 x 2 x 0.25 7 38,4 72
0030921
4 x 2 x 0.25 7,6 43,2 85
0030922
5 x 2 x 0.25 8,5 51,5 92
0030923
6 x 2 x 0.25 8,8 71,8 114
0030924
8 x 2 x 0.25 10,3 74,4 155
0030925
10 x 2 x 0.25 11,8 90 186
0030926
14 x 2 x 0.25 12 111,2 219
0030963
1 x 2 x 0.34 5,1 20 36
0030928
2 x 2 x 0.34 7,3 41 69
0030929
3 x 2 x 0.34 8 52 101
0030930
4 x 2 x 0.34 8,7 59 106
0030932
6 x 2 x 0.34 10 86,2 165
0030934
10 x 2 x 0.34 13,7 131,1 274
0030964
1 x 2 x 0.5 5,5 22 47
0030937
2 x 2 x 0.5 8,3 50 99
0030938
3 x 2 x 0.5 8,8 71,8 130
0030939
4 x 2 x 0.5 9,8 74,4 148
0030940
5 x 2 x 0.5 10,7 84,5 168
0030941
6 x 2 x 0.5 11,3 99,6 194
0030942
8 x 2 x 0.5 13,2 144,3 284
0030943
10 x 2 x 0.5 15,2 176 343
0030944
14 x 2 x 0.5 15,5 215,4 401
0030965
1 x 2 x 0.75 5,9 34 61
0030946
2 x 2 x 0.75 9 60 112
0030947
3 x 2 x 0.75 9,8 85,7 157
0030948
4 x 2 x 0.75 10,7 93,6 172
0030950
6 x 2 x 0.75 12,3 130,4 231
0030951
8 x 2 x 0.75 14,7 192,2 342
0030952
10 x 2 x 0.75 16,7 258 390
0030953
14 x 2 x 0.75 17 316,6 545
0030955
1 x 2 x 1.0 6,3 42 71
0030956
2 x 2 x 1.0 9,9 73 129
0030957
3 x 2 x 1.0 10,5 93,6 169
0030958
4 x 2 x 1.0 11,8 117,8 204
0030959
5 x 2 x 1.0 13,1 139 237

Faydalar

  • Hava şartlarını çok sert olduğu ortam koşullarında kullanım için geniş sıcaklık aralığı
  • Büklümlü çift (TP) tasarımı ile devrelerin ayrıştırılması (karışma etkileri)
  • UL AWM e göre 1000 V,dahili kabloların iç ortam döşemesinde UL e göre 1kV a izin verilir.
  • ABD'de endüstri makinelerinin iç taraflarında, NFPA 79, 2015 Ed., 12.9.2 uyarınca (İstisna 3, 12.9.2 altında: 1 mm² ve <16 AWG'ye kadar)

Uygulama alanı

  • Ölçüm, kontrol ve düzenleme devrelerinde kullanım için uygun
  • Lineer robotlar, otomatik taşıma ekipmanı
  • Hareketli güç zincirlerine uygun - 100 metreye kadar hareket mesafesi
  • Hareketli güç zincirlerinde montaj örnekleri için tablo T3 e bakınız
  • Rüzgar türbini jeneratörlerinde (WTG) döngüsel burulma uygulamaları için uygundur

Ürün özellikleri

  • Halojen içermeyen, düşük kapasitansa sahip ve -40 °C'ye kadar esnek
  • PUR dış kılıf, yırtılmaya ve çentiklere karşı dayanıklıdır, enerji zincirlerinde kullanıldığında mineral yağlara ve aşınmaya karşı dayanıklıdır
  • Alev dayanıklılığı: IEC 60332-1-2, VW-1, FT2
  • Yatay eksende 100 metre hareket mesafesi ve 10 milyon kez hareket için dizayn edilmiştir.

Norm referansları / Onaylar

  • cULus CMX, UL sertifikalı (UL: E236660)
  • cRUus AWM, UL sertifikalı (UL: E63634): UL AWM Style 21576 ve AWM A/B I/II

Ürün yapısı

  • Çıplak bakır tellerden yapılmış ekstra ince tel büklüm
  • Damar izolasyonu: Polyolefin bazlı
    TP yapısı
  • Dokumasız tekstil sargı
  • Kalaylı bakır örgü
  • Özel PUR bileşiminden dış kılıf
    Dış kılıf rengi: gri (RAL 7001)

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Kontrol kablosu

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000104
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kontrol kablosu

Damar tanımlama kodu

  • DIN 47100, Ek T9'a bakın

Ortak kapasite

  • 0,5 mm²'ye kadar: 60 nF/km
  • 1,0 mm²'ye kadar: 70 nF/km

Endüktivite

  • yaklaşık 0.65 mH/km

İletken bükümü

  • Büklümlü, ekstra ince tel
  • 0,5 mm²'den itibaren: IEC 60228 sınıf 6 uyarınca ekstra ince tel

WTG'de burulma hareketi

  • TW-0 & TW-2, bkz. Ek T0

Minimum bükülme yarıçapı

  • Hareketli: 7,5 x dış çap
  • Sabit tesisat: 4 x dış çap

Test gerilimi

  • Damar/damar: 1.500 V rms
  • Damar/ekran: 500 V

Sıcaklık aralığı

  • Hareketli: -40 °C ila +80 °C
  • Sabit döşenmiş: -40°C ile +80°C arasında cULus CMX: maks. +75°C cRUus AWM: maks. +80°C

  • Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
  • Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
  • Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.